TPS54622
- 集成 26mΩ 和 19mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 分离电源轨:PVIN 上的电压范围为 1.6V 至 17V
- 200kHz 至 1.6MHz 开关频率
- 与外部时钟同步
- 0.6V ±1% 电压基准过热
- 断续电流限制
- 单调启动至预偏置输出
- -40°C 至 150°C 工作结温范围
- 可调慢启动和电源排序
- 针对欠压及过压的电源良好输出监控
- 可调节输入欠压锁定
- 要查看 SWIFT™ 文档,请访问
- 使用 TPS54622 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS54622 设备采用热增强型 3.5mm × 3.5mm VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V 6A 同步降压转换器;该器件具有高效率且集成了高侧和低侧 MOSFET,经过优化可实现小型设计。电流模式控制,大大减少组件数量,同时通过选择高开关频率缩小电感器的尺寸,从而进一步节省空间。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。此外,正确配置使能与开漏电源良好引脚也可实现电源定序。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流限制,防止反向电流过大。当过流持续时间超出预设时间时,将触发间断保护。当裸片温度超过热关断温度时,热断续保护功能将禁用该器件,并在内置热关断断续时间后重新启用该部件。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54622EVM-012 — 用于 TPS54622 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块
TPS54622EVM-012 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54622 同步降压 SWIFT™ 转换器的恢复过流保护。TPS54622EVM-012 在 8V 至 17V 输入电压范围内工作,并在电流为 6A 时提供 3.3V 输出。
仿真模型
TPS54622 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)
SLVM691A.TSC (177 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具
The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHL) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。