TPS546A24AEVM-1PH

2.95V 至 18V、10A 同步降压评估模块

TPS546A24AEVM-1PH

立即订购

概述

The TPS546A24AEVM-1PH is an evaluation module (EVM) for the TPS546A24A 10-A buck converter. The TPS546A24A device is a stackable synchronous buck with PMBus interface that can operate from a nominal 2.95-V to 18-V supply. The device allows programming and monitoring through the PMBus interface.

特性
  • 1.2-V output at 10 A
  • Selectable internal compensation
  • PMBus programmable switching frequency from 225 kHz to 1.5 MHz
  • PMBus telemetry of VIN, VOUT, IOUT, and internal die temperature
  • Adaptive Voltage Scaling (AVS) and margining via PMB
  • Differential Remote Sense with Internal FB divider for <1% total VOUT error from -40ºC to +150ºC TJ
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS546A24A 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 10A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS546B24A 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 20A SWIFT™ 同步降压转换器 TPS546D24A 具有引脚 Strap 配置和 PMBus® 接口的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS546A24AEVM-1PH — 2.95V 至 18V、10A 同步降压评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS546A24A SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 4日
证书 TPS546A24AEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 30日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS546B24AEVM-1PH 2.95V 至 18V、20A 同步降压评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频