TPS546A24A
- 支持双电源:2.95V 至 18V PVIN;2.95V 至 18V AVIN(4VIN VDD5 开关电压)
- 集成 5.5mΩ/1.8mΩ MOSFET
- 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
- 2×、3×、4× 可堆叠,电流共享高达 40A,每个输出可支持单个地址
- 通过引脚搭接的可选输出电压范围为 0.5V 至 5.5V,使用 PMBus VOUT_COMMAND 的电压范围为 0.25V 至 5.5V
- 广泛的 PMBus 命令集,可遥测 VOUT、IOUT 和内部裸片温度
- 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的 VOUT 误差,TJ 为 –40°C 至 +150°C
- 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节
- 采用 MSEL 引脚,引脚编程 PMBus 默认值
- 12 种介于 225kHz 和 1.5MHz 之间的可选开关频率(8 个引脚搭接选项)
- 频率同步输入/同步输出
- 支持预偏置输出
- 支持强耦合电感器
- 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚 QFN、 间距 = 0.5mm
- 使用 TPS546A24A 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
TPS546D24A 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,具有较高的工作频率和 40A 的电流输出,采用 7mm × 5mm 封装。可将两个、三个和四个 TPS546D24A 器件互连,在单个输出上提供最高 160A 的电流。该器件可通过 VDD5 引脚,利用 5V 的外部电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,以提高效率并降低转换器的功耗。
TPS546D24A 使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下最大限度减小尺寸和提高稳定性。
PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为转换器配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的监控。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信使得所有 TPS546D24A 转换器能够为单个输出轨供电,以共享一个地址,从而简化系统软件/固件设计。也可通过 BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下,配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数,以支持无程序加电。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS546A24A 2.95V 至 18V、10A、高达 4× 可堆叠、PMBus 降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 10月 13日 |
| 应用简报 | 使用 TI 开关稳压器和带 PMBus® 的模块为支持 SmartVID 的 FPGA 供电 | PDF | HTML | 2026年 7月 27日 | |||
| 应用手册 | 借助 TPS546x24y 系列将输出电压扩展到 5.5V 以上 | PDF | HTML | 2026年 7月 16日 | |||
| 应用手册 | Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) | PDF | HTML | 2021年 9月 8日 | |||
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 证书 | TPS546A24AEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 30日 | ||||
| 技术文章 | 3 big benefits of small cells | PDF | HTML | 2020年 5月 26日 | |||
| 应用手册 | Minimize On-Time-Jitter and Ripple by Optimizing Compensation | 2020年 5月 11日 | ||||
| 技术文章 | Advantages of scalability: from Peter Parker to pin-strapping | PDF | HTML | 2020年 4月 30日 | |||
| 技术文章 | SoC power design: 3 steps to a thermally optimized power supply | PDF | HTML | 2020年 3月 9日 | |||
| 应用手册 | Powering the TPS546D24A Device Family From a Single 3.3-V Input Power Supply (Rev. A) | 2020年 3月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS546A24AEVM-1PH — 2.95V 至 18V、10A 同步降压评估模块
TPS546B24AEVM — 40A、2 相位同步降压评估模块
TPS546B24AEVM-1PH — 2.95V 至 18V、20A 同步降压评估模块
TPS546D24SEVM-2PH — TPS546D24S 具有写入锁定的固定频率两相同步降压转换器评估模块
USB-TO-GPIO2 — USB 转 GPIO2 USB 接口适配器评估模块
SLURB01 — TPS546D24A TPS546B24A TPS546A24A Excel Calculator Tool and Checklist
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFN-CLIP (RVF) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。