TPS546B24AEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.
TPS546B24AEVM
40A、2 相位同步降压评估模块
TPS546B24AEVM
概述
TPS546B24AEVM-2PH 评估模块 (EVM) 是一款带有两个 TPS546B24A 器件的 40A、两相降压转换器。TPS546B24A 器件是一款具有 PMBus 接口的可堆叠同步降压器件,可在额定 2.95V 至 18V 的电源下工作。该器件允许通过 PMBus 接口进行编程和监控。
特性
- 具有电流共享的 2 个可堆叠器件
- 可选择的内部补偿
- PMBus 可编程开关频率范围为 225kHz 至 1.5MHz
- VIN、VOUT、IOUT 和内部模温的 PMBus 遥测
- 通过 PMB 实现的自适应电压调节 (AVS) 和裕量
- 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的总 VOUT 误差,TJ 为 -40 至 +150°C
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS546B24A 两相 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |
证书 | TPS546B24AEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 8月 6日 | ||||
证书 | TPS546B24AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 2月 26日 |