TPS548A29EVM

具有 0.6 Vref 和内部 4.5V LDO 的 15A 直流/直流降压转换器评估模块

TPS548A29EVM

立即订购

概述

TPS548A29EVM 是一款 D-CAP3 同步降压转换器,适用于高达 15A 的输出电流,其评估模块 (EVM) 旨在展示使用 TPS548A29 器件进行设计时可实现的小型印刷电路板。TPS548A29 集成了高侧和低侧 MOSFET。

特性
  • 可提供快速负载阶跃响应的 D-CAP3 控制模式
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 可实现高轻负载效率的自动跳跃模式
  • 可实现高输出精度的差分遥感功能
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS548A29 具有遥感功能和 4.5V LDO 的 2.7V 至 16V、15A 同步降压转换器 TPS54JA20 具有遥感功能和闭锁电流限制的 2.7V 至 16V 输入、12A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS548A29EVM-023 — 具有 0.6 Vref 和内部 4.5V LDO 的 15A 直流/直流降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS548A29EVM User Guide 2020年 3月 26日
证书 TPS548A29EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 2月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频