计算工具
数据表
TPS548A29
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 输入范围为 4V 至 16V,电流高达 15A,无外部偏压
- 输入范围为 3V 至 16V,电流高达 12A,无外部偏压
- 输入范围为 2.7V 至 16V 时,电流高达 15A,外部偏压范围为 4.75V 至 5.3V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 集成式 8.4mΩ 和 2.6mΩ MOSFET
- D-CAP3™,可提供超快负载阶跃响应
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 在 –40°C 至 +125°C 结温下实现差分遥感,VREF 为 0.6V ±1%
- 自动跳跃 Eco-mode™ 可实现高轻负载效率
- 通过 RTRIP 实现可编程电流限制
- 引脚可选开关频率:600kHz、800kHz、1MHz
- 可编程软启动时间
- 外部基准输入,用于跟踪
- 预偏置启动功能
- 开漏电源正常状态输出
- 在发生 OC 和 UV 故障时进入断续模式,在发生 OV 故障时进入闭锁模式
- 4mm × 3mm 21 引脚 QFN 封装
- 引脚与 12A TPS54JA20 兼容
- 完全符合 RoHS 标准,无需豁免
TPS548A29 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS548A29 器件具有差分遥感功能和高性能集成 MOSFET,在整个工作结温范围具有高精度 (±1%) 0.6V 电压基准。该器件具有快速负载瞬态响应、精确负载调节和线路调节、跳跃模式或 FCCM 运行模式以及可编程软启动功能。
TPS548A29 是一款无铅器件,完全符合 RoHS 标准,无需豁免。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有遥感、4.5V 内部 LDO 和断续电流限制功能的 TPS548A29 2.7V 至 16V 输入、15A 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 8月 2日 |
| 应用简报 | 解决示波器应用中的电源设计难题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 1日 | |
| 应用手册 | 测量 D-CAP™、D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 直流/直流转换器的波特图 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 28日 | |
| 应用手册 | Benefits Using a Buck Converter's External Vcc Bias Pin | PDF | HTML | 2021年 5月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS548A29EVM — 具有 0.6 Vref 和内部 4.5V LDO 的 15A 直流/直流降压转换器评估模块
TPS548A29EVM 是一款 D-CAP3 同步降压转换器,适用于高达 15A 的输出电流,其评估模块 (EVM) 旨在展示使用 TPS548A29 器件进行设计时可实现的小型印刷电路板。TPS548A29 集成了高侧和低侧 MOSFET。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RWW) | 21 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。