TPS548B28EVM

具有 0.6V Vref 和内部 3V LDO 的 20A 直流/直流降压转换器评估模块

TPS548B28EVM

立即订购

概述

TPS548B28 是一款专为 20A 输出电流而设计的 D-CAP3™ 同步降压转换器。TPS548B28EVM 评估模块 (EVM) 旨在展示使用上述器件设计时可实现的小型印刷电路板。该器件封装内部集成了高侧和低侧开关 MOSFET 及其栅极驱动电路。

特性
  • 可提供快速负载阶跃响应的 D-CAP3 控制模式
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 可实现高轻负载效率的自动跳跃模式
  • 可实现高输出精度的差分遥感功能
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS548B28 具有遥感功能和断续限流功能的 2.7V 至 16V 输入 20A 同步降压转换器 TPS54JB20 具有遥感功能和闭锁电流限制的 2.7V 至 16V 输入、20A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS548B28EVM-023 — 具有 0.6 Vref 和内部 3V LDO 的 20A DC-DC 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS548B28EVM-023 20-A, Buck Converter Evaluation Module 2019年 6月 27日
证书 TPS548B28EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 6月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频