主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54JB20

正在供货

具有遥感功能和闭锁电流限制的 2.7V 至 16V 输入、20A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS548B23 正在供货 4V 至 16V,20A 同步降压转换器 Higher efficiency in a smaller package

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00091 Duty cycle (max) (%) 86
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00091 Duty cycle (max) (%) 86
VQFN-HR (RWW) 21 12 mm² (4 mm × 3 mm)
  • 输入范围为 4V 至 16V,电流高达 20A,无外部偏压
  • 输入范围为 2.7V 至 16V,电流高达 20A,外部偏压范围为 3.13V 至 3.6V
  • 输出电压范围:0.9V 至 5.5V
  • 集成 7.7mΩ 和 2.4mΩ MOSFET 支持 20A 持续输出电流
  • D-CAP3™,可提供超快负载阶跃响应
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 在 –40°C 至 +125°C 结温下实现差分遥感,VREF 为 0.9V ±1%
  • 自动跳跃 Eco-mode™ 可实现高轻负载效率
  • 通过 RTRIP 实现可编程电流限制
  • 引脚可选开关频率:600kHz、800kHz、1MHz
  • 可实现高输出精度的差分遥感功能
  • 可编程软启动时间
  • 外部基准输入,用于跟踪
  • 预偏置启动功能
  • 开漏电源正常状态输出
  • 在发生 OC、UV 和 OV 故障时进入闭锁模式
  • 4mm × 3mm 21 引脚 QFN 封装
  • 与 12A TPS54JA20 引脚兼容
  • 完全符合 RoHS 标准,无需豁免
  • 输入范围为 4V 至 16V,电流高达 20A,无外部偏压
  • 输入范围为 2.7V 至 16V,电流高达 20A,外部偏压范围为 3.13V 至 3.6V
  • 输出电压范围:0.9V 至 5.5V
  • 集成 7.7mΩ 和 2.4mΩ MOSFET 支持 20A 持续输出电流
  • D-CAP3™,可提供超快负载阶跃响应
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 在 –40°C 至 +125°C 结温下实现差分遥感,VREF 为 0.9V ±1%
  • 自动跳跃 Eco-mode™ 可实现高轻负载效率
  • 通过 RTRIP 实现可编程电流限制
  • 引脚可选开关频率:600kHz、800kHz、1MHz
  • 可实现高输出精度的差分遥感功能
  • 可编程软启动时间
  • 外部基准输入,用于跟踪
  • 预偏置启动功能
  • 开漏电源正常状态输出
  • 在发生 OC、UV 和 OV 故障时进入闭锁模式
  • 4mm × 3mm 21 引脚 QFN 封装
  • 与 12A TPS54JA20 引脚兼容
  • 完全符合 RoHS 标准,无需豁免

TPS54JB20 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小型高效同步降压转换器。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。

TPS54JB20 器件具有差分遥感功能和高性能集成 MOSFET,在整个工作结温范围具有高精度 (±1%) 0.9V 电压基准。该器件具有快速负载瞬态响应、精确负载调节和线路调节、跳跃模式或 FCCM 运行以及可编程软启动功能。

TPS54JB20 器件是一款无铅器件。完全符合 RoHS 标准,无需豁免。

TPS54JB20 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小型高效同步降压转换器。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。

TPS54JB20 器件具有差分遥感功能和高性能集成 MOSFET,在整个工作结温范围具有高精度 (±1%) 0.9V 电压基准。该器件具有快速负载瞬态响应、精确负载调节和线路调节、跳跃模式或 FCCM 运行以及可编程软启动功能。

TPS54JB20 器件是一款无铅器件。完全符合 RoHS 标准,无需豁免。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS54JA20 正在供货 具有遥感功能和闭锁电流限制的 2.7V 至 16V 输入、12A 同步降压转换器 Lower current equivalent part.
TPS548A28 正在供货 具有遥感功能和 3V LDO 的 2.7V 至 16V、15A 同步降压转换器 Lower current equivalent.
TPS548A29 正在供货 具有遥感功能和 4.5V LDO 的 2.7V 至 16V、15A 同步降压转换器 Lower current equivalent.
功能与比较器件相似。
TPS54KB20 正在供货 4V 至 16V 输入、25A 遥感同步降压转换器 Higher current converter in a smaller package.

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS548B28EVM — 具有 0.6V Vref 和内部 3V LDO 的 20A 直流/直流降压转换器评估模块

TPS548B28 是一款专为 20A 输出电流而设计的 D-CAP3™ 同步降压转换器。TPS548B28EVM 评估模块 (EVM) 旨在展示使用上述器件设计时可实现的小型印刷电路板。该器件封装内部集成了高侧和低侧开关 MOSFET 及其栅极驱动电路。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS54JB20EVM — 具有差分遥感功能的 16V、20A 降压转换器评估模块

TPS54JB20EVM 评估模块 (EVM) 旨在展示使用 TPS54JB20 器件进行设计时可实现的小型印刷电路板。TPS54JB20 器件是专为高达 20A 的输出电流而设计的一款 D-CAP3 同步降压转换器。TPS54JB20 器件集成了高侧和低侧 MOSFET。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS54JB20 PSpice Transient Model

SNVMC04.ZIP (302 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS54JB20 SIMPLIS Transient and Average Model

SNVMC03.ZIP (564 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVRBH6 — TPS54J06x TPS54Jx20 TPS548x28-9 Excel Calculator Tool

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RWW) 21 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频