TPS54J060EVM

4-V to 16-V input voltage, synchronous buck converter evaluation module

TPS54J060EVM

立即订购

概述

TPS54J060EVM-067 是用于 TPS54J060 的评估模块 (EVM)。TPS54J060 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,以最大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。TPS54J060 使用 DCAP3 控制装置,以实现负载阶跃快速瞬态响应。可以使用跳线在三个开关频率选项之间进行选择,并在自动跳跃 Eco 模式(用以提高轻负载效率)或强制连续导通模式之间进行选择。

特性
  • 4V 至 16V 输入电压,标称值为 12V
  • 在 6A 电流下输出电压为 1.8V
  • 用于选择 600kHz、1100kHz 或 2MHz 开关频率的跳线
  • 用于选择自动跳跃 ECO 模式(用以提高轻负载效率)或强制持续导通模式的跳线
  • 通过 3.3V 输入电压向 VCC 引脚对电源提供外部偏置的测试点(有关说明,请参阅用户指南)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54J060 4V 至 16V 输入、6A 同步降压转换器,900mV 基准电压,闭锁电流限制
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54J060EVM-067 — 4V 至 16V 输入电压、同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54J06x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 5月 7日
证书 TPS54J060EVM-067 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频