计算工具
数据表
TPS54J060
- 输入范围为 2.7V 至 16V 时,外部偏置范围为 3.3V 至 3.6V
- 输入范围为 4V 至 16V 时,无外部偏置
- 集成 MOSFET 支持 6A 持续输出电流
- 在 D-CAP3™ 控制模式下可提供快速负载阶跃响应
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 基准电压为 900mV,±1% 容差(在 –40°C 至 +125°C 的结温范围内)
- 0.9V 至 5.5V 输出电压范围
- 自动跳跃 Eco-mode 可实现高轻负载效率
- 可编程电流限制(利用外部电阻器)
- 可选择频率设置(600kHz、1100kHz、2200kHz)
- 内部固定、外部可调软启动
- 安全预偏置启动功能
- 内置电路允许缓慢输出放电
- 开漏电源正常状态输出
- 在发生 OC、UV 和 OV 故障时进入闭锁模式
- 完全符合 RoHS 标准
- 2mm × 3mm,14 引脚 HotRod™ 封装,间距为 0.5mm
TPS54J060 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。此器件简单易用,具有较少的外部元件数量,适用于空间受限的电源系统。
此器件不仅具有高性能的集成 MOSFET、精度为 ±1% 的 900mV 基准电压以及 -40°C 至 +125°C 的结温范围,还包括以下具有竞争力的特性:超低的外部元件数量、快速的负载瞬态响应、精确的负载调整和线路调整、以自动跳跃或 FCCM 模式运行、可调节的软启动控制,并且无需外部补偿即可支持所有陶瓷电容器设计。
TPS54J060 采用 14 引脚 QFN 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS54J060 具有 D-CAP3™ 控制模式和 0.9V 基准电压的 4VIN 至 16VIN 、6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 7月 1日 |
| 应用简报 | 解决企业级 SSD 应用中的电源设计难题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 9月 24日 | |
| 应用手册 | 测量 D-CAP™、D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 直流/直流转换器的波特图 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 28日 | |
| 应用手册 | 中档 VIN 的 6A 直流/直流降压转换器选型指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54J060EVM — 4V 至 16V 输入电压、同步降压转换器评估模块
TPS54J060EVM-067 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS54J060。TPS54J060 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。TPS54J060 使用 DCAP3 控制装置,以实现负载阶跃快速瞬态响应。可以使用跳线在三个开关频率选项之间进行选择,并在自动跳跃 Eco 模式(用以提高轻负载效率)或强制连续导通模式之间进行选择。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPG) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。