TPS54KB20EVM
TPS54KB20 降压转换器评估模块
TPS54KB20EVM
概述
TPS54KB20 评估模块 (EVM) 具有 4V 至 16V 输入、25A、遥感、D-CAP4™ 降压转换器。TPS54KB20 使用 D-CAP4™ 控制模式来实现快速瞬态响应,并且通过减小输出电压电平对性能的影响,提高易用性。TPS54KB20 在高输出电压和低输出电压下均可提供出色的瞬态响应,并且无需更改应用原理图即可实现高输出电压或低输出电压优化。TPS54KB20 提供优化的引脚排列,用于提高效率和热性能,其对称输入结构(封装两侧均有 Vin 和 PGND 引脚)可提供更出色的 EMI 性能。
特性
- 适用于 U1 级的 8V 至 16V 输入
- 适用于 U2 级的 4V 至 16V 输入
- 适用于 U1 级的 1400KHz 开关频率
- 适用于 U2 级的 800KHz 开关频率
- 适用于 U1 和 U2 级的 3.3V 默认输出
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS54KB20EVM 降压转换器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 5月 4日 | |
证书 | TPS54KB20EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 13日 |