主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54KB20

正在供货

4V 至 16V 输入、25A 遥感同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO Fixed, Undervoltage protection Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO Fixed, Undervoltage protection Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 85
WQFN-FCRLF (RZR) 16 10.5 mm² 3 x 3.5 WQFN-FCRLF (RZR) 16 10.5 mm² 3.5 x 3
  • 输入电压范围为 4V 至 16V
  • 支持 3.1V 至 5.3V 外部 VCC 辅助电源
  • 5.8mΩ 和 2.3mΩ MOSFET
  • 25A 持续输出电流
  • 针对效率和热性能优化的 16 引脚 WQFN-HR 封装
  • TJ = –40°C 至 +125°C 时为 ±0.5% 基准 (VREF)
  • 输出电压范围为 VREF 至 5.5V
  • 差分遥感
  • D-CAP4 模式可提供超快负载阶跃响应
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 可选自动跳跃 Eco-mode,用以实现高轻负载效率
  • 通过 RILIM 实现可编程电流限制
  • 可选开关频率:800kHz、1.1MHz、1.4MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动功能
  • 开漏电源正常状态输出
  • 谷值过流限制保护
  • 过压和欠压故障保护
  • 引脚与 30A TPS54KC23 兼容
  • 输入电压范围为 4V 至 16V
  • 支持 3.1V 至 5.3V 外部 VCC 辅助电源
  • 5.8mΩ 和 2.3mΩ MOSFET
  • 25A 持续输出电流
  • 针对效率和热性能优化的 16 引脚 WQFN-HR 封装
  • TJ = –40°C 至 +125°C 时为 ±0.5% 基准 (VREF)
  • 输出电压范围为 VREF 至 5.5V
  • 差分遥感
  • D-CAP4 模式可提供超快负载阶跃响应
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 可选自动跳跃 Eco-mode,用以实现高轻负载效率
  • 通过 RILIM 实现可编程电流限制
  • 可选开关频率:800kHz、1.1MHz、1.4MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动功能
  • 开漏电源正常状态输出
  • 谷值过流限制保护
  • 过压和欠压故障保护
  • 引脚与 30A TPS54KC23 兼容

TPS54KB2x 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP4 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。该控制方法无需外部补偿网络,即可在整个输出电压范围内提供较小的最短导通时间和快速负载瞬态响应。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。

TPS54KB2x 器件具有差分遥感功能和高性能集成 MOSFET,在额定工作结温范围具有高精度 (±0.5%) 电压基准。该器件具有精确的负载调整率和线性调整率、Eco-mode 或 FCCM 工作模式、可通过 MSEL 引脚编程的设置以及可编程软启动功能。

TPS54KB2x 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

TPS54KB2x 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP4 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。该控制方法无需外部补偿网络,即可在整个输出电压范围内提供较小的最短导通时间和快速负载瞬态响应。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。

TPS54KB2x 器件具有差分遥感功能和高性能集成 MOSFET,在额定工作结温范围具有高精度 (±0.5%) 电压基准。该器件具有精确的负载调整率和线性调整率、Eco-mode 或 FCCM 工作模式、可通过 MSEL 引脚编程的设置以及可编程软启动功能。

TPS54KB2x 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS54KC23 正在供货 4V 至 16V 输入、30A 遥感同步降压转换器 Optimized for higher current in same form factor

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54KB2x 具有遥感功能的 4V 至 16V 输入、 25 A D-CAP4 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 4日
应用手册 数据中心应用中适用于 Intel Xeon Sapphire Rapids 可扩展处 理器的负载点解决方案 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 10月 29日
应用简报 TPS54KB20 系列与 TPS53353 系列之间的详细比较 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用简报 解决企业级 SSD 应用中的电源设计难题 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 24日
应用手册 分析蝶形布局和移除输入电容器的影响 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 16日
产品概述 TPS54KB20 预量产到量产变更列表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 24日
证书 TPS54KB20EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS54KB20 SIMPLIS Model

SLVME36.ZIP (480 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

TPS54KB2X-CALC TPS54KB2x TPS54KC23 calculator tool and checklist

Excel-based design calculator tool with schematic and layout checklist
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RZR) 16 Ultra Librarian
WQFN-FCRLF (RZR) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频