TPS55287Q1EVM

TPS55287-Q1 评估模块

TPS55287Q1EVM

立即订购

概述

该 EVM 包含 TPS55287-Q1 器件,这是一款集成了四个 MOSFET 的高性能、高效率同步降压/升压转换器。TPS55287-Q1 经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55287-Q1 使用 I2C 接口来灵活地对转换器参数进行编程。

特性
  • 输入电压范围:3.0V 至 36V
  • 输出电压范围:高达 22V
  • 4A 平均电感器电流限值
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
  • I²C 接口
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS55287 具有 I²C 接口的 36V、4A 降压/升压转换器 TPS55287-Q1 具有 I²C 接口的汽车级 36V 4A 降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS55287Q1EVM-085 — TPS55287-Q1 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS55287-Q1 降压/升压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 12日
证书 TPS55287Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 7月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频