TPS55287
- 可编程电源 (PPS) 支持 USB 供电 (USB PD)
- 3.0V 到 36V 的宽输入电压范围
- 可编程输出电压范围为 0.8V 至 22V,阶跃为 10mV
- ±1% 基准电压精度
- 对电缆压降提供可调输出电压补偿
- 可编程输出电流限值,步长为 50mA
- ±5% 精密输出电流监测
- I2C 接口
- 在整个负载范围内具有高效率
- VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 1.5A 时效率为 96.7%
- 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
- 避免频率干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 可编程开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
- 降低 EMI
- 可选可编程扩展频谱
- 无引线封装
- 丰富的保护特性
- 输出过压保护
- 利用断续模式实现输出短路保护
- 热关断保护
- 4A 平均电感器电流限值
- 小解决方案尺寸
- 开关频率高达 2.2MHz(最大值)
- 3.0mm × 5.0mm HotRod™ QFN 封装
TPS55287 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55287 集成了四个 MOSFET 开关,可为 USB 电力输送 (USB PD) 应用提供紧凑型解决方案。
TPS55287 的输入电压高达 36V。通过 I2C 接口,TPS55287 的输出电压可以在 0.8V 至 22V 之间(步长为 10mV)进行编程。在升压模式下,输入电压为 12V 时,该器件可提供 35W 的功率;输入电压为 9V 时,可提供 25W 的功率。
TPS55287 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS55287 还提供展频选项,从而更大限度地减少峰值 EMI。
TPS55287 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护功能。TPS55287 还具有可选输出电流限制和断续模式保护功能,确保在持续过载情况下安全运行。
TPS55287 可以使用具有高开关频率的小型电感器和电容器。它采用 3.0mm × 5.0mm QFN 封装。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS55287Q1EVM — TPS55287-Q1 评估模块
该 EVM 包含 TPS55287-Q1 器件,这是一款集成了四个 MOSFET 的高性能、高效率同步降压/升压转换器。TPS55287-Q1 经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55287-Q1 使用 I2C 接口来灵活地对转换器参数进行编程。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN-HR (RYQ) | 21 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点