TPS552882EVM-400KHZ
TPS552882 400kHz 运行频率、非 I2C 降压/升压转换器评估模块
TPS552882EVM-400KHZ
概述
TPS552882 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS552882 集成了两个 16A MOSFET,其中的升压桥臂可在 USB 电力传输 (USB PD) 应用中实现解决方案尺寸和效率间的平衡。TPS552882 的输入电压高达 36V。降压模式下的输出电流为 15A。在升压模式下,输入电压为 8V 或 5V 时,该器件可提供 100W 或 60W 的输出。
特性
- 输入电压范围:2.7V 至 36V
- 输出电压范围:0.8V 至 21.26V
- VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 3A 时效率为 97%
- 可调节的开关频率范围:200kHz 至 2.4MHz
- 可编程输出电流限制
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS552882EVM-400K — TPS552882 400 kHz 运行频率、非 I2C 升降压转换器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS552882EVM-400kHz 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 3月 20日 | |
证书 | TPS552882EVM-400kHz EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 14日 |