TPS55289EVM
TPS55289 36V、8A/4A、I²C 全集成降压/升压转换器评估模块
TPS55289EVM
概述
TPS55289 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55289 集成了四个 MOSFET 开关,可为 USB 电力输送 (USB PD) 应用提供紧凑型解决方案。
特性
- 输入电压范围:3.0V 至 30V
- 输出电压范围:高达 22V
- 8A 平均电感器电流限制
- 可调开关频率:200 kHz 至 2.4 MHz
- I²C 接口
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS55289EVM-093 — TPS55289 36V、8A/4A、I²C 全集成降压/升压转换器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS55289 降压/升压转换器评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 25日 | |
证书 | TPS55289EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 3月 15日 |