数据表
TPS55289-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 功能安全型
- 可编程电源 (PPS) 支持 USB 供电 (USB PD)
- 宽输入电压范围:3.0V 至 36V
- 可编程输出电压范围:0.8V 至 22V,步长为 10mV
- ±1% 基准电压精度
- 电缆上压降的可调输出电压补偿
- 可编程输出电流限值高达 6.35A,步长为 50mA
- ±5% 精密输出电流监测
- I2C 接口
- 在整个负载范围内具有高效率
- VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 3A 时效率为 96%
- 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
- 避免频率干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 可编程开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
- 降低 EMI
- 可选可编程扩展频谱
- 无引线封装
- 丰富的保护特性
- 输出过压保护
- 利用断续模式实现输出短路保护
- 热关断保护
- 8A 平均电感器电流限值
- 小尺寸解决方案
- 开关频率高达 2.2MHz(最大值)
- 3.0mm × 5.0mm HotRod™ QFN 封装
TPS55289-Q1 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55289-Q1 集成了四个 MOSFET 开关,可为 USB 电力输送 (USB PD) 应用提供紧凑型解决方案。
TPS55289-Q1 的输入电压高达 36V。通过 I2C 接口,TPS55289-Q1 的输出电压可以在 0.8V 至 22V 之间(步长为 10mV)进行编程。在升压模式下,输入电压为 12V 时,它可提供 60W 的功率。它能够通过 9V 输入电压提供 45W 的功率。
TPS55289-Q1 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS55289-Q1 还提供展频选项,从而更大限度地减少峰值 EMI。
TPS55289-Q1 提供输出过压保护、平均电感器电流限值、逐周期峰值电流限值和输出短路保护。TPS55289-Q1 还可在持续过载情况下,通过可选输出电流限值和断续模式保护来确保安全运行。
TPS55289-Q1 可以使用具有高开关频率的小型电感器和电容器。它采用 3.0mm × 5.0mm QFN 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS55289-Q1 具有 I2 C 接口的 36V、8A 降压/升压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 3月 4日 |
| 应用手册 | E-Latch with 5S SuperCaps Solution Used Buck-Boost Converter | PDF | HTML | 2026年 6月 2日 | |||
| 应用手册 | 汽车车门碰撞电源模块CPM设计指南 | 2026年 3月 10日 | ||||
| 功能安全信息 | TPS55289-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 12月 1日 | |||
| 证书 | TPS55289Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS55289EVM — TPS55289 36V、8A/4A、I²C 全集成降压/升压转换器评估模块
TPS55289 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55289 集成了四个 MOSFET 开关,可为 USB 电力输送 (USB PD) 应用提供紧凑型解决方案。
评估板
TPS55289Q1EVM — TPS55289-Q1 评估模块
该 EVM 包含 TPS55289-Q1 器件,这是一款集成了四个 MOSFET 的高性能、高效率同步降压/升压转换器。TPS55289-Q1 经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55289-Q1 使用 I²C 接口来灵活地对转换器参数进行编程。
参考设计
PMP41094 — 符合 CISPR 25 5 级标准的 400kHz 额定频率、90W 汽车级双路 USB Type-C® 和 USB PD 充电器参考设计
此参考设计是一种 90W 汽车充电器,适用于双端口 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD),每个端口的最大功率为 60W。TPS25772-Q1 用作具有降压/升压稳压器的双路 USB Type-C PD 控制器。TPS55289-Q1 用作另一个端口的降压/升压稳压器。该设计使用 TUSB4020BI-Q1 双端口 USB 2.0 集线器,可提供 USB 高速和全速连接。该电路板的最高效率为 96.1%。该电路板符合严格的 CISPR 25 5 类传导和辐射电磁干扰 (EMI) 标准。
测试报告:
PDF
参考设计
PMP41092 — 符合 CISPR 25 5 级标准的 400kHz 额定频率、60W 汽车级双路 USB Type-C® 和 USB PD 充电器参考设计
此参考设计是一种 60W 汽车充电器,适用于双端口 USB Type-C® 电力输送 (PD),每个端口的最大功率为 45W。TPS25772-Q1 用作具有降压/升压稳压器的双路 USB Type-C PD 控制器。TPS55289-Q1 用作另一个端口的降压/升压稳压器。该电路板的最高效率为 95.3%。该电路板符合严格的 CISPR 25 5 类传导和辐射电磁干扰 (EMI) 标准。该电路板具有 45mm x 45mm 的小巧外形。
测试报告:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RYQ) | 21 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。