TPS55289Q1EVM
TPS55289-Q1 评估模块
TPS55289Q1EVM
概述
该 EVM 包含 TPS55289-Q1 器件,这是一款集成了四个 MOSFET 的高性能、高效率同步降压/升压转换器。TPS55289-Q1 经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55289-Q1 使用 I²C 接口来灵活地对转换器参数进行编程。
特性
- 输入电压范围:3.0V 至 36V
- 输出电压范围:高达 22V
- 4A 平均电感器电流限值
- 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
- I²C 接口
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS55289-Q1 降压/升压转换器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-9 |
| 证书 | TPS55289Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-11-8 |