TPS566235EVM

6A 降压转换器评估模块

TPS566235EVM

立即订购

概述

TPS566235 is a cost effective, high performance, synchronous buck converter with integrated FETs. The TPS566235 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating TPS566235 device. It operates with supply input voltage ranging from 4.5 V to 18 V. TPS566235 uses DCAP3 control mode to provide a fast transient response and good line or load regulation results. This device requires no external compensation and supports low ESR output capacitors. TPS566235 can achieve high efficiency, and provides full protection including OCP, OVP, UVP, UVLO, and OTP. TPS566235 exerts good design flexibility, featuring power good and PSM/FCCM/OOA selectable working mode.
The device is available in 3.0-mm x 2.0-mm HotRod QFN package and the junction temperature is specified from -40°C to +125°C.

特性
  • Input voltage range: 4.5 V to 18 V
  • Output voltage: 0.6 V to 7 V
  • 6-A integrated 27 mΩ/13 mΩ Rdson FET converter
  • D-CAP3 architecture to enable POSCAP and MLCC output capacitor usage
  • PSM/FCCM/OOA mode selectable
  • 3 mm x 2 mm HotRod QFN package
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS566235 采用 2mm x 3mm QFN 封装的 4.5V 至 18V、6A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS566235EVM-036 — 6A 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS566235 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 25日
证书 TPS566235EVM-036 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 21日
数据表 TPS566235 4.5V 至 18V 输入、6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 2月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频