数据表
TPS566235
- 输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.6V 至 7V
- 室温下的基准电压 ±1%
- 支持 6A 的连续输出电流
- D-CAP3™架构控制,可实现快速瞬态响应
- 集成 25mΩ 和 12mΩ RDS(on) 电源 FET
- 108µA 低静态电流
- 可选 Eco-Mode™、 Out-Of-Audio™ 和 FCCM(通过 MODE 引脚)
- Out-Of-Audio™ 轻负载运行,开关频率超过 25kHz
- 支持预偏置启动功能
- 600kHz 开关频率
- 内部 1ms 软启动
- 支持陶瓷输出电容器
- 电源正常指示器
- 逐周期谷值过流保护功能
- 非闭锁,可提供 OC、OV、UV、OT 和 UVLO 保护
- 3.0mm × 2.0mm HotRod™VQFN 封装
- 使用 TPS566235 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS566235 是一款具有成本效益、高电压输入、高效的同步降压转换器,配备了集成 FET。该器件使系统设计人员能够以经济高效、低组件数和低待机电流的解决方案来完善包含各种终端设备电源总线稳压器的套件。
TPS566235 采用 D-CAP3™模式控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应和出色的线路/负载调整。该器件具有一个专用电路,可支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(例如专用聚合物电容器和超低 ESR 陶瓷电容器)。控制拓扑可支持高负载条件下的 CCM 模式与轻负载条件下的 DCM 运行模式之间的无缝切换。在轻负载条件下,可通过 MODE 引脚配置三种工作模式: Eco-Mode™、 Out-Of-Audio™ (OOA) 和强制连续导通模式 (FCCM)。OOA 模式是一种独特的控制功能,可将开关频率保持在可闻频率以上,同时可将对效率的影响降至最低。
TPS566235 支持预偏置启动和电源正常指示器。它提供包括 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO 在内的全面保护。该器件采用 3.0mm x 2.0mm HotRod™封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS566235 4.5V 至 18V 输入、6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 2月 4日 |
| 应用手册 | 低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 II 部 分:针对稳定性的混合检测网络设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 28日 | |
| 应用手册 | 测量 D-CAP™、D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 直流/直流转换器的波特图 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 28日 | |
| 应用手册 | 中档 VIN 的 6A 直流/直流降压转换器选型指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 | |
| 应用手册 | Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 2 | PDF | HTML | 2021年 8月 2日 | |||
| 应用手册 | Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 1 | PDF | HTML | 2021年 6月 9日 | |||
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 应用手册 | Understanding OOA Operation Mode | 2019年 2月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS566235EVM — 6-A 降压转换器评估模块
TPS566235 是一款具有集成 FET 且具有成本效益的高性能同步降压转换器。TPS566235 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS566235 器件。它在 4.5V 至 18V 的电源输入电压范围内运行。TPS566235 使用 DCAP3 控制模式来提供快速瞬态响应和良好的线路或负载调整结果。该器件无需外部补偿,并且支持低 ESR 输出电容器。TPS566235 可实现高效率,并提供包括 OCP、OVP、UVP、UVLO 和 OTP 在内的全面保护。TPS566235 具有很好的设计灵活性,可提供电源正常和 PSM/FCCM/OOA 可选工作模式。
(...)
(...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RJN) | 13 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。