TPS61170EVM-280

TPS61170 12V 输入、24V 输出、0.34A 评估模块

TPS61170EVM-280

立即订购

概述

The TPS61170EVM-280 facilitates evaluation of the TPS61170 High Voltage 1.2 A Boost Converter. The TPS61170 is monolithic high voltage switching regulator. It can be operated in several of the standard switching configurations, including boost and SEPIC. The 1.2 A, 40 V high efficiency switch is integrated into the IC, along with all of the oscillator, control and protection circuitry.

特性
  • 3 V to 18 V Input Voltage Range
  • High Output Voltage: Up to 38 V
  • 1.2 A Integrated Switch
  • 1.2 MHz Fixed Switching Frequency
  • Programmable reference voltage using PWM signal or Easyscale
  • Built-in Soft Start
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61170 采用 2x2mm QFN 封装的 1.2A 开关 38V 高压升压转换器 TPS61170-Q1 符合 AEC-Q100 标准、采用 2mm x 2mm QFN 封装的 3V 至 18V 宽输入范围 1.2A 升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61170EVM-280 — TPS61170 12V 输入、24V 输出、0.34A 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 TPS61170-Q1 1.2-A High-Voltage Boost Converter in 2-mm × 2-mm SON Package 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2020年 6月 10日
证书 TPS61170EVM-280 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS61170-Q1 采用 2mm x 2mm SON 封装的 1.2A 升压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 11月 29日
EVM 用户指南 TPS61170EVM-280 User's Guide (Rev. C) 2009年 9月 18日

相关设计资源

软件开发

支持软件
TPS6116XEVM-SW TPS6116x 评估模块的软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频