TPS62080EVM-641
1.2A、高效、降压转换器评估模块
TPS62080EVM-641
概述
TPS62080EVM-641 是用于 TPS62080 的评估模块 (EVM)。1.2A、高效、降压转换器。TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效、降压转换。在中载至重载时,转换器以 PWM 模式操作并自动进入 PFM 或在轻载电流状态下以节电模式操作,从而在整个负载电流范围内维持高效率。要在极低负载或无负载电流下维持高效率,需在超低静态电流 (5 μA) 下实施贪睡模式,以维持输出电压。此功能延长了电池的运行时间 - 驱动应用并在最低级别下保持待机电流,满足低待机电流的绿色能源标准目标。要满足为电源轨供电的要求,内部补偿电路允许各种外部输出电容值(范围从 10 μF 高达 100 μF)。TPS6208x 在 3 MHz 标称频率下操作。凭借 DCS-Control™ 架构,可实现出色的负载瞬态性能、输出电压调节和准确度。强大的架构和安全功能允许完美的系统集成。器件采用带散热垫的 2 x 2mm 封装。
特性
- DCS-ControlTM 架构,用于快速瞬态稳压
- 贪睡模式,用于 5.5μA 超低静态电流
- 2.3V 至 6.0V 输入电压范围
- 支持高达 100μF 的高输出电容
- 最低压降的 100% 占空比
- 省电模式,用于轻载效率
- 输出放电功能
- 短路保护
- 电源良好输出
- 热关断
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TPS62080EVM-641 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | TPS62080, 1.2A, High-Efficiency, Step-Down Converter in 2x2mm SON Package (Rev. A) | 2012-2-21 |