TPS62088EVM-814
TPS62088 3A 降压转换器评估模块
TPS62088EVM-814
概述
TPS62088EVM-814 评估模块 (EVM) 有助于实现对 TPS62088 3A 降压转换器的评估,后者具有 DCS-Control 功能,采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装,具有 0.4mm 间距。此 EVM 通过 2.4V 到 5.5V 的输入电压提供 1.8V 的输出电压(精度为 1%),解决方案最大高度为 1mm。TPS62088 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)。
特性
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 1.8V 输出电压,精度为 1%
- 3A 输出电流
- 1mm 最大解决方案高度
- 总解决方案尺寸为 26mm2
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2