主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS62088A

正在供货

采用 1.2mm x 0.8mm WCS 封装且具有强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFP) 6 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001
  • DCS-Control 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 运行静态电流 4µA
  • 1% 的输出电压精度
  • 4MHz 开关频率
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 强制 PWM 版本可支持 CCM 运行
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 有源输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 采用间距为 0.4mm 的 6 引脚 WCSP 和 PowerWCSP 封装
  • 0.3mm 高的 YWC 封装支持嵌入式系统
  • 支持 12mm2 的设计尺寸
  • 支持高度小于 0.6mm 的设计
  • 使用 TPS62088 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • DCS-Control 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 运行静态电流 4µA
  • 1% 的输出电压精度
  • 4MHz 开关频率
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 强制 PWM 版本可支持 CCM 运行
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 有源输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 采用间距为 0.4mm 的 6 引脚 WCSP 和 PowerWCSP 封装
  • 0.3mm 高的 YWC 封装支持嵌入式系统
  • 支持 12mm2 的设计尺寸
  • 支持高度小于 0.6mm 的设计
  • 使用 TPS62088 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS6208xx 器件系列是一种高频同步降压转换器,旨在实现小设计尺寸和高效率。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。器件的强制 PWM 版本可在任意负载上维持 CCM 运行。4MHz 的开关频率允许该器件使用小型外部元件。该器件可同时实现 DCS-Control 架构、出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源正常。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。

TPS6208xx 器件系列是一种高频同步降压转换器,旨在实现小设计尺寸和高效率。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。器件的强制 PWM 版本可在任意负载上维持 CCM 运行。4MHz 的开关频率允许该器件使用小型外部元件。该器件可同时实现 DCS-Control 架构、出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源正常。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS62088 正在供货 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器 Drop-in alternative with power save mode (PWM/PFM).
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS62826A 正在供货 采用 1.5mm × 1.5mm VSON-HR 封装且具有强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 Lower switching frequency alternative in QFN package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62088 和 TPS6208xA 采用 1.2mm x 0.8mm Wafer Chip Scale Package 封装且适用于嵌入式应用的 2.4V 至 5.5V 输入、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 11月 21日
证书 TPS62088AEVM-187 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 6月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62088AEVM-187 — 适用于强制 PWM 模式下 5.5V 输入 3A 输出同步降压转换器的评估模块

TPS62088AEVM-187 有助于评估 TPS62088A 3A 降压转换器,该转换器具有 DCSControl™ 功能,采用 1.2mm x 0.8mm 微型 WCSP 封装,间距为 0.4mm。该 EVM 的输入电压范围为 2.4-5.5V,输出电压为 1.8V,精度为 1%,解决方案上限高度为 1mm。TPS62088A 是一款高效微型解决方案,适用于空间受限应用(比如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)的负载点 (POL) 转换器。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS62088EVM-814 — TPS62088 3A 降压转换器评估模块

TPS62088EVM-814 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62088 3A 降压转换器,后者具有 DCS 控制,采用间距为 0.4mm 的超小型 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装。该 EVM 的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,输出电压为 1.8V,精度为 1%,最大解决方案高度为 1mm。TPS62088 是一款高效超小型解决方案,适用于空间受限应用(比如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)的负载点 (POL) 转换器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62088A PSPICE Model (Rev. A)

SLVME01A.ZIP (151 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFP) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频