TPS62810EVM-015

降压转换器评估模块

TPS62810EVM-015

立即订购

概述

TPS62810EVM-015 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS6281X-Q1 汽车降压转换器系列的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 4A。

特性
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 0.6V 至 5.5V 可调输出电压
  • 可调开关频率为 1.8MHz 至 4MHz
  • 15μA 工作静态电流
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 100% 占空比,可实现超低压降
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62810-EP 6V、4A 可调频率直流/直流降压转换器(增强型产品) TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62810M 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62811-EP 6V、1A 可调频率直流/直流降压转换器(增强型产品) TPS62811-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、1A 降压转换器 TPS62811M 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、1A 降压转换器 TPS62812-EP 6V、2A 可调频率直流/直流降压转换器(增强型产品) TPS62812-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、2A 降压转换器 TPS62812M 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、2A 降压转换器 TPS62813-EP 6V、3A 可调频率直流/直流降压转换器(增强型产品) TPS62813-Q1 具有固定 Fsw 和 SYNC 并采用 2mm x 3mm 可湿性侧面封装的汽车类 2.75V 至 6V、3A 降压转换器 TPS62813M 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、3A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62810EVM-015 — 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS62810EVM-015 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 2日
证书 TPS62810EVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频