TPS62811-EP

正在供货

6V、1A 可调频率直流/直流降压转换器(增强型产品)

产品详情

Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.75 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 100
Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.75 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RWY) 9 6 mm² 3 x 2
  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 1A、2A、3A 和 4A 转换器系列
  • 静态电流:15µA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(FPWM 运行)
  • 可调软启动
  • 强制 PWM 或 PWM 以及 PFM 运行
  • 可调开关频率为1.8MHz 至 4MHz
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 1A、2A、3A 和 4A 转换器系列
  • 静态电流:15µA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(FPWM 运行)
  • 可调软启动
  • 强制 PWM 或 PWM 以及 PFM 运行
  • 可调开关频率为1.8MHz 至 4MHz
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出

TPS6281x-EP 是引脚对引脚 1A、2A、3A 和 4A 同步直流/直流降压转换器系列。所有器件都具有高效率且易于使用。该系列器件基于峰值电流模式控制拓扑。低阻开关可在高温环境下支持高达 4A 的持续输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。该器件可在轻负载时自动进入节能模式 (PSM),从而可在整个负载范围内保持高效率。该器件可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。通过 SS/TR 引脚,用户可设置启动时间或跟踪向外部源提供的输出电压,从而实现不同电源轨的外部时序控制并限制启动期间的浪涌电流。

TPS6281x-EP 器件采用 2mm × 3mm VQFN 封装。

TPS6281x-EP 是引脚对引脚 1A、2A、3A 和 4A 同步直流/直流降压转换器系列。所有器件都具有高效率且易于使用。该系列器件基于峰值电流模式控制拓扑。低阻开关可在高温环境下支持高达 4A 的持续输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。该器件可在轻负载时自动进入节能模式 (PSM),从而可在整个负载范围内保持高效率。该器件可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。通过 SS/TR 引脚,用户可设置启动时间或跟踪向外部源提供的输出电压,从而实现不同电源轨的外部时序控制并限制启动期间的浪涌电流。

TPS6281x-EP 器件采用 2mm × 3mm VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6281x-EP 具有可调频率的 6V、1A、2A、3A 和 4A 直流/直流降压转换器系列(增强型产品) 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 26日
* VID TPS62811-EP VID V62/23613 2025年 3月 6日
* 辐射与可靠性报告 TPS6281x-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2024年 9月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62810EVM-015 — 降压转换器评估模块

TPS62810EVM-015 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS6281X-Q1 汽车降压转换器系列的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 4A。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RWY) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频