TPS62826EVM-794
采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且具有 1% 输出精度的 3A 降压转换器评估模块
TPS62826EVM-794
概述
TPS62826EVM-794 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62826 DCS-Control 降压转换器的运行情况和功能。该 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 输入电压转换为 1% 精度的 1.8V 的稳压输出电压,输出电流可达 3A,解决方案上限高度为 1mm。TPS62826 采用 1.5 x 1.5 mm² 的小型 QFN 封装,是一款高效的小型解决方案,适用于所有类型设备(比如固态硬盘 (SSD)、计算和工厂自动化)的负载点 (POL) 转换器。
特性
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 输出电压为 1.8V(可调节),具有 1% 的精度
- 输出电流为 3A
- 效率高达 97%
- 最大解决方案高度为 1mm
- 4μA 工作静态电流
- 总解决方案尺寸为 31mm²
- 引脚对引脚 2A、3A、4A 器件 (TPS62825/6/7)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS6282xEVM-794 Evaluation Module | 2018-3-26 | |||
| 证书 | TPS62826EVM-794 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |