TPS62825EVM-794
采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且具有 1% 输出精度的 2A 降压转换器评估模块
TPS62825EVM-794
概述
TPS62825EVM-794 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62825 DCS-Control 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为具有 1% 精度的 1.8V 稳压输出电压,输出电流最高为 2A,最大解决方案高度为 1mm。TPS62825 采用 1.5 x 1.5mm² 小型 QFN 封装,是一种高效的小型解决方案,适用于所有类型的设备(如固态硬盘 (SSD)、计算和工厂自动化)中的负载点 (POL) 转换器。
特性
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 输出电压为 1.8V(可调节),具有 1% 的精度
- 输出电流为 2A
- 效率高达 97%
- 最大解决方案高度为 1mm
- 工作静态电流为 4μA
- 总解决方案尺寸为 31mm²
- 引脚对引脚 1A、2A、3A 器件 (TPS62825/6/7)
立即订购并开发
评估板
TPS62825EVM-794 — 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且具有 1% 输出精度的 2A 降压转换器评估模块
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS6282xEVM-794 Evaluation Module | 2018年 3月 26日 | |||
数据表 | TPS6282x 具有 1% 输出精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2024年 3月 11日 | |
证书 | TPS62825EVM-794 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |