TPS62867EVM-121
精度 1%、5.5V 输入、6A 输出降压转换器评估模块
TPS62867EVM-121
概述
TPS62867EVM-121 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62867,
TPS62867 是采用 1.5mm × 2.5mm QFN 小型封装且具有 DCS-Control™ 功能的 6A 降压转换器。此 EVM 通过
2.4V 至 5.5V 的输入电压输出 0.9V 的输出电压(精度为 1%)。TPS62867 是一种
是用于负载点 (POL) 转换器的高效小型解决方案,面向空间受限的应用,如
摄像头模块、固态硬盘 (SSD) 和光学模块。
特性
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 1% 反馈或输出电压精度(整个温度范围)
- 输出电流为 6A
- 引脚对引脚 4A 器件 TPS62865
- QFN 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62867EVM-121 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 4月 14日 | ||
证书 | TPS62867EVM-121 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 11月 9日 |