数据表
TPS62865
- 可实现快速瞬态响应的 DCS-Control 拓扑
- 11mΩ 和 10.5mΩ 内部功率 MOSFET
- 1% 的输出电压精度
- 4µA 工作静态电流
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 0.6V 至 VIN 输出电压范围
- Table 8-2固定(可通过外部电阻器进行选择)和可调节输出电压版本
- 2.4MHz 开关频率
- 强制 PWM 或省电模式
- 输出电压放电
- 100% 占空比模式
- 断续短路保护
- 具有窗口比较器的电源正常指示器
- 热关断
- 解决方案尺寸可降至 30mm2
- 采用具有 0.5mm 间距的 1.5mm × 2.5mm QFN 封装
- 使用 TPS62865 并借助WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
- 使用 TPS62867 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS62865 和 TPS62867 器件是高频同步降压转换器,可提供高效、灵活和高功率密度解决方案。这些转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可强制进入 PWM 模式运行,尽量减少输出电压纹波。凭借其 DCS-Control 架构,这些器件可实现出色的负载瞬态性能并符合严格的输出电压精度要求。此类器件可提供电源正常信号和内部软启动电路。这些器件能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,这些器件加入了断续短路保护以及热关断功能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS62865/TPS62867 采用 1.5mm × 2.5mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入电压、4A 和 6A 同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 3月 23日 |
| 应用手册 | TI 降压转换器多功能引脚及其应用的简介 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 9日 | |
| 白皮书 | 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 | PDF | HTML | 英语版 | 2021年 9月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62867EVM-121 — 精度 1%、5.5V 输入、6A 输出降压转换器评估模块
TPS62867EVM-121 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62867,
TPS62867 是采用 1.5mm × 2.5mm QFN 小型封装且具有 DCS-Control™ 功能的 6A 降压转换器。此 EVM 通过
2.4V 至 5.5V 的输入电压输出 0.9V 的输出电压(精度为 1%)。TPS62867 是一种
是用于负载点 (POL) 转换器的高效小型解决方案,面向空间受限的应用,如
摄像头模块、固态硬盘 (SSD) 和光学模块。
TPS62867 是采用 1.5mm × 2.5mm QFN 小型封装且具有 DCS-Control™ 功能的 6A 降压转换器。此 EVM 通过
2.4V 至 5.5V 的输入电压输出 0.9V 的输出电压(精度为 1%)。TPS62867 是一种
是用于负载点 (POL) 转换器的高效小型解决方案,面向空间受限的应用,如
摄像头模块、固态硬盘 (SSD) 和光学模块。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RQY) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。