TPS62903-Q1EVM
TPS62903 3V 至 18V、3A 低 IQ 同步降压转换器评估模块
TPS62903-Q1EVM
概述
TPS6290x-Q1 (BSR196) 评估模块 (EVM) 便于评估采用具有可湿性侧面的小型 2.2mm x 2mm VQFN 封装的 TPS6290x-Q1 1A、2A 和 3A 引脚对引脚兼容降压转换器。BSR196-003 使用 3A TPS62903-Q1 从 3V 至 18V 的输入电压输出 1.2V 输出电压。BSR069-002 使用 2A TPS62902-Q1 从 3V 至 18V 的输入电压输出 1.8V 输出电压。BSR069-001 使用 1A TPS62901-Q1 从高达 18V 的输入电压输出 3.3V 输出电压。TPS6290x-Q1 是一款符合 AEC-Q100 标准的高效低 IQ 1 级降压转换器,适用于各种汽车应用(例如 ADAS、车身电子产品和照明、信息娱乐和仪表组以及混合动力、电动和动力总成系统)以及任何具有 12V 输入电压或 1-4 节锂电池组的应用。
特性
- 4µA IQ
- 81mm² 解决方案总尺寸
- 3V 至 18V 输入电压范围
- 1.2V 输出电压
- 输出电流为 3A
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS62903-Q1EVM — TPS62903 evaluation module for 3-V to 18-V, 3-A low-IQ synchronous buck converter
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS6290x-Q1 降压转换器评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 26日 | |
证书 | TPS62903-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 5月 4日 |