数据表
TPS62993-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- CDM ESD 分级等级 C4B
- 提供功能安全
- 扩展 T J 范围: 至高达 165°C
- 高效率 DCS-Control 拓扑
- R DS(ON):62mΩ 高侧,22mΩ 低侧
- 无缝 PWM/PFM 转换
- 内部补偿
- 4µA 低 I Q(典型值)
- 高达 3A 的持续输出电流
- 整个温度范围内的输出电压精度为 ±1.5%
- 可配置的输出电压选项:
- 0.6V 至 5.5V V FB 外部分压器
- V SET 内部分压器
- 16 个电压选项(0.4V 至 5.5V)
- 通过 MODE/S-CONF 引脚提高了灵活性
- 2.5 MHz 或 1.0 MHz 开关频率
- 具有动态模式更改选项的强制 PWM 或自动 PFM(省电模式)
- 输出放电开和关
- 无需外部自举电容器
- 过流和过热保护
- 100% 占空比模式
- 精密使能输入
- 可调软启动和跟踪
- 电源正常状态输出
- 针对单层布线的引脚排列进行了优化
- 可湿性 2.2mm × 2.0mm VQFN 封装,间距为 0.5mm
- 借助 TPS62993-Q1 并使用 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS62993-Q1 是一款高效、小巧、灵活且易用的同步降压直流/直流转换器。2.5MHz 或 1.0MHz 的可选开关频率支持使用小型电感器,并提供快速瞬态响应。该器件在整个运行温度范围内支持 ±1.5% 的高 V OUT 精度,并通过 DCS-Control 拓扑提高负载瞬态性能。3V 至 10V 的宽输入电压范围支持各种标称输入,例如 9V 电源轨、单节或多节锂离子电池、5V 或 3.3V 电源轨。
TPS62993-Q1 可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动 PFM 或 PWM)以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4µA 的低典型静态电流。AEE(如果启用)可在 V IN、V OUT 和负载电流范围内提供高效率。该器件包含一个 MODE/Smart-CONF 输入,用来设置内部和外部分压器、开关频率、输出电压放电和自动省电模式或强制 PWM 操作。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS62993-Q1 结温为 +165°C TJ的 3V 至 10V,3A 汽车类低 IQ 降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 11日 |
| 应用手册 | Comparison of TPS629xx-Q1 vs. TPS621x0A-Q1 | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62903-Q1EVM — TPS62903 3V 至 18V、3A 低 IQ 同步降压转换器评估模块
TPS6290x-Q1 (BSR196) 评估模块 (EVM) 便于评估采用具有可湿性侧面的小型 2.2mm x 2mm VQFN 封装的 TPS6290x-Q1 1A、2A 和 3A 引脚对引脚兼容降压转换器。BSR196-003 使用 3A TPS62903-Q1 从 3V 至 18V 的输入电压输出 1.2V 输出电压。BSR069-002 使用 2A TPS62902-Q1 从 3V 至 18V 的输入电压输出 1.8V 输出电压。BSR069-001 使用 1A TPS62901-Q1 从高达 18V 的输入电压输出 3.3V 输出电压。TPS6290x-Q1 是一款符合 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RYT) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。