TPS62A06EVM-248

TPS62A06 5.5V、6A 输出同步降压转换器评估模块

TPS62A06EVM-248

立即订购

概述

TPS62A06EVM-248 评估模块 (EVM) 有助于实现对 TPS62A06 降压转换器的评估,后者具有 1% 的反馈精度,采用 1.6mm x 1.6mm x 0.6mm SOT563 封装。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压。电路仅占 54mm²,最大厚度为 1.5mm。输出电流可高达 6A。

特性
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 输出电流为 6.0A
  • 解决方案最大高度为 1.5mm
  • 解决方案总尺寸为 54mm²
  • 0ᵒC 和 125ᵒC 之间的反馈精度为 1%
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62A04B 采用 SOT-563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 高效降压转换器 TPS62A06 采用 SOT-563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、6A 高效降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62A06EVM-248 — TPS62A06 Evaluation Board

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS62A06 和 TPS62A06A 降压转换器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 5日
证书 TPS62A06EVM-248 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频