数据表
TPS62A04B
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
- 15mΩ / 10mΩ 低 RDSON 开关
- 25µA 静态电流
- 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
- 100% 模式运行
- 2.2MHz 开关频率
- 支持节电模式或 FPWM 选项
- 电源正常状态输出引脚
- 短路保护 (HICCUP)
- 内部软启动
- 输出放电
- 热关断保护
- 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装
- 与 TLV62585 引脚对引脚兼容
TPS62A04B 和 TPS62A04AB 是专为高效率和紧凑型设计尺寸而设计的同步降压型直流/直流转换器。该器件使用集成开关持续提供 4A 的输出电流。在中等负载至高负载条件下,该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下以 2.2MHz 开关频率运行。在轻载情况下,TPS62A04B 器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。无论负载条件如何,此器件系列的 A 型号 (TPS62A04AB) 始终保持 PWM 模式。该器件可保持稳定的频率和超低的纹波。
TPS62A04B 和 TPS62A04AB 使用外部电阻分压器来设置输出电压。内部软启动电路会限制启动期间的浪涌电流,电源正常信号指示输出电压正确。过流保护搭配热关断,可保护器件和应用。这些器件采用 SOT563 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62A06EVM-248 — TPS62A06 5.5V、6A 输出同步降压转换器评估模块
TPS62A06EVM-248 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62A06 降压转换器,后者具有 1% 的反馈精度,采用 1.6mm x 1.6mm x 0.6mm SOT563 封装。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压。电路仅占 54mm²,最大厚度为 1.5mm。输出电流可高达 6A。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。