TPS62A06
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 可调输出电压范围:0.6V 至 V IN
- 15mΩ/10mΩ 低 R DSON 开关 (6A)
- 25µA 静态电流
- 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
- 100% 模式运行
- 2.2MHz 开关频率
- 支持省电模式或 FPWM 选项
- 电源正常状态输出引脚
- 短路保护 (HICCUP)
- 内部软启动
- 输出放电
- 热关断保护
- 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装
- 与 TLV62585 引脚对引脚兼容
TPS62A06 系列器件是同步直流/直流降压转换器,经过优化可实现高效率和紧凑型解决方案尺寸。该器件集成了可提供高达 6A 输出电流的开关。在中等负载至重负载情况下,该器件将以 2.2MHz 开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。在轻载情况下,该器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件系列的 TPS62A06A 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式运行。
TPS62A06 通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护和电源正常指示。该器件采用 SOT563 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS62A06x 采用 SOT563 封装的 6A 高效同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 7月 18日 |
| 证书 | TPS62A06EVM-248 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 1月 11日 | ||||
| 应用手册 | 如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 | |
| 应用手册 | 根据输出阻抗测量重建降压转换器的环路增益 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62A06AEVM-248 — TPS62A06A 支持强制 PWM 模式运行的 5.5V、6A 输出同步降压转换器评估模块
TPS62A06AEVM-248 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62A06A 降压转换器,后者具有 1% 的反馈精度,采用 1.6mm x 1.6mm x 0.6mm SOT563 封装。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压。电路仅占 54mm²,最大厚度为 1.5mm。输出电流可高达 6A。
评估板
TPS62A06EVM-248 — TPS62A06 5.5V、6A 输出同步降压转换器评估模块
TPS62A06EVM-248 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62A06 降压转换器,后者具有 1% 的反馈精度,采用 1.6mm x 1.6mm x 0.6mm SOT563 封装。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压。电路仅占 54mm²,最大厚度为 1.5mm。输出电流可高达 6A。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。