TPS631000EVM

TPS631000 高功率密度降压-升压转换器评估模块

TPS631000EVM

立即订购

概述

TPS631000 是一款采用恒定频率峰值电流模式控制的降压/升压转换器。此器件的典型峰值电流限制为 2.9A,输入电压范围为 1.6V 至 5.5V,可提供适用于系统前置稳压器和电压稳定器的电源解决方案。

特性
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.2 V 至 5.3 V
  • 开关峰值电流限制:2.9 A
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS631000 1.5A 输出电流、高功率密度降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS631000EVM-075 — TPS631000 high power density buck-boost converter evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS631000EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 9月 28日
证书 TPS631000EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频