主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS631000

正在供货

1.5A 输出电流、高功率密度降压/升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 5.3 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 2.9 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 5.3 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 2.9 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm)
  • 输入电压范围为 1.6V 至 5.5V
    • 器件启动时输入电压大于 1.65V
  • 1.2V 至 5.3V 输出电压范围(可调节)
  • 高输出电流能力,3A 峰值开关电流
    • VIN ≥ 3V、VOUT = 3.3V 时,输出电流为 2A
    • VIN ≥ 2.7V、VOUT = 3.3V 时,输出电流为 1.5A
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 8µA 静态电流(典型值)
    • 省电模式
  • 1A 电流阶跃时具有 150mV 的负载阶跃响应
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 无缝切换模式,输出波纹 < 20mV
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
    • 固定频率运行,2MHz 开关频率
  • 安全、可靠运行的特性
    • 过流保护和短路保护
    • 采用有源斜坡的集成软启动
    • 过热保护和过压保护
    • 带负载断开功能的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • 设计尺寸小
    • 小型 1µH 电感器
    • 在整个 VOUT 范围内支持一个 0805 输出电容器
  • 使用 TPS631000 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 输入电压范围为 1.6V 至 5.5V
    • 器件启动时输入电压大于 1.65V
  • 1.2V 至 5.3V 输出电压范围(可调节)
  • 高输出电流能力,3A 峰值开关电流
    • VIN ≥ 3V、VOUT = 3.3V 时,输出电流为 2A
    • VIN ≥ 2.7V、VOUT = 3.3V 时,输出电流为 1.5A
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 8µA 静态电流(典型值)
    • 省电模式
  • 1A 电流阶跃时具有 150mV 的负载阶跃响应
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 无缝切换模式,输出波纹 < 20mV
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
    • 固定频率运行,2MHz 开关频率
  • 安全、可靠运行的特性
    • 过流保护和短路保护
    • 采用有源斜坡的集成软启动
    • 过热保护和过压保护
    • 带负载断开功能的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • 设计尺寸小
    • 小型 1µH 电感器
    • 在整个 VOUT 范围内支持一个 0805 输出电容器
  • 使用 TPS631000 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS631000 是一款采用恒定频率峰值电流模式控制的降压/升压转换器。该器件具有 3A 峰值电流限制(典型值)和 1.6V 至 5.5V 输入电压范围。TPS631000 为系统预稳压器和稳压器提供了一种电源设计方案。

根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,TPS631000 会自动以升压、降压或 3 周期降压/升压模式运行。模式切换采用定义的占空比进行,避免了不必要的模式内切换,从而减少输出电压纹波。8µA 静态电流和省电模式电源可在轻负载甚至空载条件下实现超高效率。

TPS631000 具有非常小的设计尺寸,采用 1.2mm × 2.1mm SOT-583 封装、一个 1µH 电感器和一个 0805 输出电容器。

TPS631000 是一款采用恒定频率峰值电流模式控制的降压/升压转换器。该器件具有 3A 峰值电流限制(典型值)和 1.6V 至 5.5V 输入电压范围。TPS631000 为系统预稳压器和稳压器提供了一种电源设计方案。

根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,TPS631000 会自动以升压、降压或 3 周期降压/升压模式运行。模式切换采用定义的占空比进行,避免了不必要的模式内切换,从而减少输出电压纹波。8µA 静态电流和省电模式电源可在轻负载甚至空载条件下实现超高效率。

TPS631000 具有非常小的设计尺寸,采用 1.2mm × 2.1mm SOT-583 封装、一个 1µH 电感器和一个 0805 输出电容器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS63810 正在供货 具有 I²C 接口且具有动态电压调节功能的 2.5A 高效降压/升压转换器 With I2C and larger current capability
TPSM83100 正在供货 具有集成电感器的 1.5A 高效降压/升压模块 Module version featuring an integrated inductor
TPS63901 正在供货 采用 WCSP 封装且具有 75nA 工作 IQ 的 5.5V 降压/升压转换器 Lower IQ and smaller size, with adjustable current limit
TPS631013 正在供货 采用 WCSP 封装、支持 I2C 的 1.6V 至 5.5V 输入电压、1.5A 降压/升压转换器 Similar specification, but non-I2C with SOT package
TPS631011 正在供货 1.5A 输出电流降压/升压转换器 Similar specification, but non-I2C with SOT package
TPS631010 正在供货 3A 峰值电流超小解决方案尺寸高效降压/升压转换器 TPS631010 has smaller WCSP package and wider output voltage range

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS631000 1.5A 输出电流高功率密度降压/升压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-14
应用手册 电池供电摄像头和可视门铃的电源轨设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS631000EVM — TPS631000 高功率密度降压-升压转换器评估模块

TPS631000 是一款采用恒定频率峰值电流模式控制的降压/升压转换器。此器件的典型峰值电流限制为 2.9A,输入电压范围为 1.6V 至 5.5V,可提供适用于系统前置稳压器和电压稳定器的电源解决方案。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS631000 Encrypted PSPICE Model

SLVMDV2.ZIP (528 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频