TPS63901EVM
适用于带输入电流限制和 DVS 的降压-升压转换器的 TPS63901 评估模块
TPS63901EVM
概述
TPS63901 器件是一款具有超低静态电流(典型值为 75nA)的高效同步降压/升压转换器。该器件具有 32 个用户可编程的输出电压设置,范围为 1.8V 至 5V。
TPS63901EVM-100 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63901 降压/升压转换器的操作和功能。
特性
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
- 输出电压范围:1.8V 至 5V
- 低静态电流:75nA(典型值)
- 单模式运行
DC/DC converters
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPS63901 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021-11-24 | |||
| 证书 | TPS63901EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-11-23 |