主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS63901

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 1.45 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000000075 Duty cycle (max) (%) 99 Sector Wearables
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 1.45 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000000075 Duty cycle (max) (%) 99 Sector Wearables
DSBGA (YCJ) 12 1.471168 mm² (1.448 mm × 1.016 mm)
  • 输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 1.8V 至 5V 输出电压范围(100mV 阶跃)
    • 可使用外部电阻器进行编程
    • SEL 引脚用于在两个输出电压预设之间切换
  • VI ≥ 2.0V、VO = 3.3V 时,输出电流大于 400mA
    • 可堆叠:并联多个器件以获得更高的输出电流
  • 负载电流为 10µA 时,效率 > 90%
    • 静态电流为 75nA
    • 60nA 关断电流
  • 单模式运行
    • 无需在降压、降压/升压和升压模式之间转换
    • 低输出波纹
    • 出色的瞬态性能
  • 可靠运行的特性
    • 集成软启动
    • 可编程输入电流限制,具有八个设置(1mA 至 100mA 和无限制)
    • 输出短路和过热保护
  • 微型解决方案尺寸
    • 小型 2.2µH 电感器,单个 22µF 输出电容器
    • 12 焊球、1.5mm × 1.15mm、0.35mm 间距 WCSP 封装
  • 输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 1.8V 至 5V 输出电压范围(100mV 阶跃)
    • 可使用外部电阻器进行编程
    • SEL 引脚用于在两个输出电压预设之间切换
  • VI ≥ 2.0V、VO = 3.3V 时,输出电流大于 400mA
    • 可堆叠:并联多个器件以获得更高的输出电流
  • 负载电流为 10µA 时,效率 > 90%
    • 静态电流为 75nA
    • 60nA 关断电流
  • 单模式运行
    • 无需在降压、降压/升压和升压模式之间转换
    • 低输出波纹
    • 出色的瞬态性能
  • 可靠运行的特性
    • 集成软启动
    • 可编程输入电流限制,具有八个设置(1mA 至 100mA 和无限制)
    • 输出短路和过热保护
  • 微型解决方案尺寸
    • 小型 2.2µH 电感器,单个 22µF 输出电容器
    • 12 焊球、1.5mm × 1.15mm、0.35mm 间距 WCSP 封装

TPS63901 器件是一款具有超低静态电流(典型值为 75nA)的高效同步降压/升压转换器。该器件具有 32 个用户可编程的输出电压设置,范围为 1.8V 至 5V。

动态电压调节特性使各项应用可于运行期间在两个输出电压之间进行切换;例如,在待机运行期间,可通过降低系统电源电压来降低功耗。

凭借其宽电源电压范围和可编程的输入电流限制(1mA 至 100mA 和无限制),该器件非常适合与 3 芯串联碱性电池、1 芯锂二氧化锰 (Li-MnO2) 或 1 芯锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 等各种一次电池以及二次电池搭配使用。

高输出电流功能支持 sub-1GHz、BLE、LoRa、wM-Bus 和 NB-IoT 等常用射频标准。

TPS63901 器件是一款具有超低静态电流(典型值为 75nA)的高效同步降压/升压转换器。该器件具有 32 个用户可编程的输出电压设置,范围为 1.8V 至 5V。

动态电压调节特性使各项应用可于运行期间在两个输出电压之间进行切换;例如,在待机运行期间,可通过降低系统电源电压来降低功耗。

凭借其宽电源电压范围和可编程的输入电流限制(1mA 至 100mA 和无限制),该器件非常适合与 3 芯串联碱性电池、1 芯锂二氧化锰 (Li-MnO2) 或 1 芯锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 等各种一次电池以及二次电池搭配使用。

高输出电流功能支持 sub-1GHz、BLE、LoRa、wM-Bus 和 NB-IoT 等常用射频标准。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS63900 正在供货 具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器 Different package with WSON-10
TPS63810 正在供货 具有 I²C 接口且具有动态电压调节功能的 2.5A 高效降压/升压转换器 I2C bus control
TPS63807 正在供货 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器 Higher Iout replacement
TPS63802 正在供货 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 Higher Iout replacement with VSON-10 package

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS63901EVM — 适用于带输入电流限制和 DVS 的降压-升压转换器的 TPS63901 评估模块

TPS63901 器件是一款具有超低静态电流(典型值为 75nA)的高效同步降压/升压转换器。该器件具有 32 个用户可编程的输出电压设置,范围为 1.8V 至 5V。

TPS63901EVM-100 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63901 降压/升压转换器的操作和功能。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

TIDA-010224-WCM-SW — TIDA-010224 Software

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010029 — 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计

此参考设计支持可穿戴、经优化的周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 和多传感器、多波长光学心率监测仪 (HRM)。它使用 AFE4420 器件,该器件是一个用于光体积描记法 (PPG) 测量的单芯片生物传感前端。它支持最多四个可切换发光二极管 (LED) 和最多四个光电二极管,以支持多达 16 相的信号采集。CC2640R2F 器件(支持低功耗 Bluetooth® 4.2 和 5)将测量数据传输到远程位置。该患者监控设计使用具有 30 天生命周期的单节 CR3032 电池。可使用原始数据计算心率、SpO2 和其他相关参数。两个板载发光二极管 (LED) 可识别低电量检测和蓝牙连接情况。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010053 — 使用原电池的智能仪表无线模块低功耗选项参考设计

该参考设计展示了三种不同的电源架构,适合具有锂二氧化锰 (LiMnO2) 原电池的智能流量表,以及用于物联网 (IoT) 相关应用的现成商业窄带模块。这三种电源解决方案可与电池供电型智能流量表的电池和系统运行状况监控参考设计硬件结合使用,以提供针对电池寿命的高精度运行状况 (SOH) 计算。常开系统内电流监控可检测射频传输的电流峰值,并且在之后通过可调延迟安排 SOH 测量。  高效电源架构可为适用于物联网相关应用的窄带蜂窝模块供电,具有 BQ35100 电池电量监测计,能够提供实时电池寿命数据,从而实现电池的及时更换。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计

该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输和双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01580 — 适用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计

此参考设计是一款简单的可穿戴多参数患者监护仪,采用单芯片生物传感前端 AFE4900,可提供同步心电图 (ECG) 和光体积描记器 (PPG) 测量。测量数据通过 CC2640R2F(支持 BLE 4.2 和 5)传输到远程位置。该参考设计由单个 CR3032 电池供电,电池寿命为 30 天。用户可使用原始数据计算心率、血氧饱和度 (SpO2)、脉搏传导时间 (PTT) 和 ECG。两个板载发光二极管(LED)可为用户指示低电池电量检测和 ECG 导联脱落检测情况。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YCJ) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频