TPS650350Q1EVM
TPS650350-Q1 评估模块适用于紧凑型汽车摄像头模块应用
TPS650350Q1EVM
概述
TPS650350Q1EVM 是一款适用于 TPS65035x-Q1 电源管理 IC 的评估板。该 EVM 包括板载 USB-to-I2C 适配器、电源端子、用于稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。
TPS65035x-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。降压通道 1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3V,用于连接到同轴电缆 (PoC)。所有转换器都在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并可在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内正常运行。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
特性
- 可编程的输出电压
- 可编程的上电和断电时序
- 可编程的展频开启或关闭
- USB A 转 USB C 电缆
多通道 IC (PMIC)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TPS650350-Q1 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-10-10 | ||||
| 用户指南 | TPS650350-Q1 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022-3-21 |