TPS650350-Q1

正在供货

产品详情

Processor supplier OmniVision, Sony, onsemi Processor name OV231x, OV277x, OV9284, OX01F10, OX03A2S, OX03x10, OX08A4Y, OX08B4x Product type Camera sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18.3 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 4 Iout (max) (A) 1.5 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (mA) 0.1 Switching frequency (max) (kHz) 2420 Switching frequency (typ) (kHz) 2300
Processor supplier OmniVision, Sony, onsemi Processor name OV231x, OV277x, OV9284, OX01F10, OX03A2S, OX03x10, OX08A4Y, OX08B4x Product type Camera sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18.3 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 4 Iout (max) (A) 1.5 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (mA) 0.1 Switching frequency (max) (kHz) 2420 Switching frequency (typ) (kHz) 2300
WQFN-FCRLF (RZD) 22 10.5 mm² (3.5 mm × 3 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    • –40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 三个降压转换器:
    • BUCK1 V IN 范围为 4.0V 至 18.3V
    • BUCK1 V OUT 范围为 2.5V 至 4.0V
    • BUCK1 输出电流高达 1500mA
    • BUCK2 和 BUCK3 V IN 范围为 2.5 V 至 5.5V
    • BUCK2 和 BUCK3 V OUT 范围为 0.9V 至 1.9V
    • BUCK2 and BUCK3 输出电流高达 1200mA
    • 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 发生器
    • 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM 模式工作
  • 一个低压降 (LDO) 稳压器:
    • V IN 范围为 2.5 V 至 5.5V
    • V OUT 范围为 1.8V 至 3.3V
    • 低噪声和高 PSRR
    • 可通过 I 2C 调节的输出电压
    • 高达 300mA 的输出电流
  • 具有可湿性侧面的 3.0mm × 3.5mm 22 引脚 WQFN 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    • –40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 三个降压转换器:
    • BUCK1 V IN 范围为 4.0V 至 18.3V
    • BUCK1 V OUT 范围为 2.5V 至 4.0V
    • BUCK1 输出电流高达 1500mA
    • BUCK2 和 BUCK3 V IN 范围为 2.5 V 至 5.5V
    • BUCK2 和 BUCK3 V OUT 范围为 0.9V 至 1.9V
    • BUCK2 and BUCK3 输出电流高达 1200mA
    • 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 发生器
    • 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM 模式工作
  • 一个低压降 (LDO) 稳压器:
    • V IN 范围为 2.5 V 至 5.5V
    • V OUT 范围为 1.8V 至 3.3V
    • 低噪声和高 PSRR
    • 可通过 I 2C 调节的输出电压
    • 高达 300mA 的输出电流
  • 具有可湿性侧面的 3.0mm × 3.5mm 22 引脚 WQFN 封装

TPS650350-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。 此器件结合了三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。降压通道 1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3V,用于连接到同轴电缆 (PoC)。所有转换器都在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并可在 2.5 V 至 5.5V 的输入电压范围内正常运行。 降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。

TPS650350-Q1 采用 22 引脚 WQFN 封装 (3.0mm × 3.5mm)。

TPS650350-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。 此器件结合了三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。降压通道 1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3V,用于连接到同轴电缆 (PoC)。所有转换器都在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并可在 2.5 V 至 5.5V 的输入电压范围内正常运行。 降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。

TPS650350-Q1 采用 22 引脚 WQFN 封装 (3.0mm × 3.5mm)。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

可提供功能安全文档。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS650330-Q1 正在供货 适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 的汽车级 18V 1.5A PMIC Three step-down converters with one high PSRR LDO integrated Power Management IC (PMIC)
功能与比较器件相似。
TPS650003 正在供货 采用 2.25MHz 降压转换器且具有双通道 LDO 和 SVS 的电源管理 IC (PMIC) Cost optimized PMIC which is factory programmable and hardware configurable. Recommended for non functional safety applications.
TPS65000-Q1 正在供货 采用 2.25MHz 降压转换器且具有双通道 LDO 和 SVS 的电源管理 IC (PMIC) Cost optimized PMIC which is factory programmable and hardware configurable. Recommended for non functional safety applications.
TPS650002-Q1 正在供货 具有双 LDO 和 SVS 电源管理 IC (PMIC) 的 2.25MHz 降压转换器 Cost optimized PMIC which is factory programmable and hardware configurable. Recommended for non functional safety applications.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS650350-Q1 汽车摄像头 PMIC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-31
应用手册 TPS6503xx-Q1 Orderable Part Number (OPN)规范化指导 2026-3-10
应用手册 使用 TPS65035x-Q1 通过 CISPR-25 辐射和传导发射测试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-14
证书 TPS650350-Q1 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-10-10
用户指南 TPS650350-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 2022-3-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS650350Q1EVM — TPS650350-Q1 评估模块适用于紧凑型汽车摄像头模块应用

TPS650350Q1EVM 是一款适用于 TPS65035x-Q1 电源管理 IC 的评估板。该 EVM 包括板载 USB-to-I2C 适配器、电源端子、用于稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。

TPS65035x-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。降压通道 1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3V,用于连接到同轴电缆 (PoC)。所有转换器都在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并可在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内正常运行。降压转换器和 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
设计工具

TPS65035X-Q1-DESIGN-DOCUMENTS — Design documents for the TPS65035x-Q1 series

Design documents for the TPS65035x-Q1 series
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RZD) 22 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频