TPS650352-Q1
- 符合汽车应用要求
- 系统功能符合 ASIL D 和 SIL 3 要求
- 硬件完整性高达 ASIL B 和 SIL 2 级
- 高级诊断和保护
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
- –40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 三个降压转换器:
- BUCK1 VIN 范围为 4.0V 至 18.3V
- BUCK1 VOUT 范围为 2.5V 至 4.0V
- BUCK1 输出电流高达 1500mA
- BUCK2 和 BUCK3 VIN 范围为 2.5 V 至 5.5V
- BUCK2 和 BUCK3 VOUT 范围为 0.9 V 至 1.9V
- BUCK2 输出电流高达 1200mA
- BUCK3 输出电流高达 1200mA
- 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 发生器
- 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM 模式工作
- 一个低压降 (LDO) 稳压器:
- VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
- VOUT 范围为 1.8V 至 3.3V
- 低噪声和高 PSRR
- 可通过 I2C 调节的输出电压
- 输出电流高达 300mA
- 具有可湿性侧面的 3.0mm × 3.5mm 22 引脚 WQFN 封装
TPS650352-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3V,用于连接到用于供电的同轴电缆 (PoC)。所有转换器都在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可以提供 300mA 的电流,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。降压转换器和 LDO 具有单独的电压输入,可实现最大的设计和时序控制灵活性。
TPS650352-Q1 采用 22 引脚 WQFN 封装 (3.0 mm × 3.5 mm)。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS650350Q1EVM — TPS650350-Q1 评估模块适用于紧凑型汽车摄像头模块应用
TPS650350Q1EVM 是一款适用于 TPS65035x-Q1 电源管理 IC 的评估板。该 EVM 包括板载 USB-to-I2C 适配器、电源端子、用于稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。
TPS65035x-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。降压通道 1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3V,用于连接到同轴电缆 (PoC)。所有转换器都在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并可在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内正常运行。降压转换器和 (...)
设计工具
Design documents for the TPS65035x-Q1 series
设计工具
TPS65035X-Q1-SAFETY-DOCUMENTS — Functional safety documents for the TPS65035x-Q1 series
TPS65035x-Q1
支持的产品和硬件
参考设计
TIDA-010992 — 采用单个 DSP 实现人形机器人手部的集中式六轴电机控制参考设计
此参考设计采用单个 TI C2000™ F28P65 微控制器,适用于具有六轴控制功能的工业以太网电机驱动器。该设计用小于 420mm2 的印刷电路板 (PCB) 来驱动人形机器人的手。该设计展现了一种外形小巧的集成式平台。该集成式平台使用了六个具有集成电流检测功能和 FET 的 DRV8376 三相电机驱动器。该平台包含使用 F28P65 的实时控制,这些控制具有两个 32 位 C28x 数字信号处理器 (DSP) 中央处理单元 (CPU) 和一个控制律加速器 (CLA) CPU,均在 200MHz 下运行。目前正在进行系统测试。软件和完整设计指南将于近期发布。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RZD) | 22 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。