TPS6507XEVM-SW

TPS6507x-EVM 系列评估软件

TPS6507XEVM-SW

下载

概述

使用 TPS6507x 软件可评估 TPS6507x 系列电源管理 IC。

此软件可提供对器件寄存器的访问并可控制集成充电器、电源路径、DC/DC 转换器、LDO、WLED 驱动器、电流吸入器和 A/D 转换器。

将此软件与 TPS65070-EVM (HPA430)、TPS65072-EVM (HPA430)、TPS65073-EVM (HPA430)、TPS650731-EVM (HPA430) 或 TPS650732-EVM (HPA430) 配合使用,可提供舒适的综合评估环境。

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS6507XEVM-SW TPS6507xEVM Family Evaluation Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65070 具有电池充电器、3 个降压转换器和 2 个 LDO 的电源管理 IC (PMIC) TPS65072 适用于导航系统的单芯片电源管理 IC (PMIC) TPS65073 采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 3 个直流/直流转换器和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC) TPS650731 采用 6x6mm QFN 封装、具有三个直流/直流转换器和两个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC) TPS650732 采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 3 个直流/直流转换器和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
TPS65070EVM-430 用于 TPS65070 5 通道电源管理 IC 的评估模块 TPS650732EVM-430 用于 TPS650732 5 通道电源管理 IC 的评估模块 TPS65073EVM-430 用于 TPS65073 5 通道电源管理 IC 的评估模块

TPS6507XEVM-SW TPS6507xEVM Family Evaluation Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 12 六月 2012
产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65070 具有电池充电器、3 个降压转换器和 2 个 LDO 的电源管理 IC (PMIC) TPS65072 适用于导航系统的单芯片电源管理 IC (PMIC) TPS65073 采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 3 个直流/直流转换器和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC) TPS650731 采用 6x6mm QFN 封装、具有三个直流/直流转换器和两个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC) TPS650732 采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 3 个直流/直流转换器和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
TPS65070EVM-430 用于 TPS65070 5 通道电源管理 IC 的评估模块 TPS650732EVM-430 用于 TPS650732 5 通道电源管理 IC 的评估模块 TPS65073EVM-430 用于 TPS65073 5 通道电源管理 IC 的评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频