TPS65073EVM-430
用于 TPS65073 5 通道电源管理 IC 的评估模块
TPS65073EVM-430
概述
TPS65073EVM-430 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS65073 5 通道电源管理 IC。
特性
- 具有电源路径管理的锂离子电池充电器
- 高达 2000mA 的 AC 输入
- 高达 1300mA 的 USB 输入
- 充电电流高达 1.5A
- 3 个高达 1.5A 的降压转换器
- 2 个 200mA LDO
- 触摸屏控制器
- 内部或外部定序
- I2C 接口
- WLED 驱动器:1x 10 LED 或 2x 7 LED
- 10 位 A/D 转换器
- 参考电压输出:在电流为 1mA 时为 2.25V
- 提供软件驱动程序
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
评估板
TPS65073EVM-430 — 用于 TPS65073 5 通道电源管理 IC 的评估模块
TI.com 上无现货
TPS6507XEVM-SW — TPS6507xEVM Family Evaluation Software
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 12 六月 2012
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slic013 or www.ti.com.cn/lit/xx/slic013b/slic013b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLIC013. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS65073EVM-430 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS6507xEVM (Rev. B) | 2011年 9月 13日 |