TPS65072

正在供货

适用于导航系统的单芯片电源管理 IC (PMIC)

产品详情

Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 6.3 Vout (min) (V) 0.725 Vout (max) (V) 19.2 Iout (max) (A) 0.6 Configurability Factory programmable Features Comm control, Power good, Power sequencing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.08 Switching frequency (max) (kHz) 2250 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.08 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 6.3 Vout (min) (V) 0.725 Vout (max) (V) 19.2 Iout (max) (A) 0.6 Configurability Factory programmable Features Comm control, Power good, Power sequencing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.08 Switching frequency (max) (kHz) 2250 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.08 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 充电器/电源路径管理:
    • 电源路径上的 2A 输出电流
    • 线性充电器;1.5A 最大充电电流
    • USB 输入 100mA/500mA/800mA/1300mA 限流
    • 热调节、安全定时器
    • 温度感测输入
  • 3 个降压转换器:
    • 2.25MHz 固定频率工作
    • 输出电流高达 1.5A
    • 可调节或固定输出电压
    • VIN 范围从 2.8V 至 6.3V
    • 轻负载电流状态下进入节能模式
    • PWM 模式下的输出电压精度为 ±1.5%
    • 每个转换器的静态电流典型值为 19µA
    • 可实现 100% 占空比,以确保最低压降
  • LDO:
    • 固定输出电压
    • LDO2 上的动态电压调节
    • 20µA 静态电流
    • 200mA 最大输出电流
    • VIN 范围从 1.8V 至 6.3V
  • wLED 升压转换器:
    • 使用 I2C 进行内部调光
    • 多达 2 × 10 个 LED
    • 每个灯串高达 25mA,具有内部灌电流
  • I2C 接口
  • 10 位 A/D 转换器
  • 触摸屏界面
  • 低压锁定和电池故障比较器
  • 充电器/电源路径管理:
    • 电源路径上的 2A 输出电流
    • 线性充电器;1.5A 最大充电电流
    • USB 输入 100mA/500mA/800mA/1300mA 限流
    • 热调节、安全定时器
    • 温度感测输入
  • 3 个降压转换器:
    • 2.25MHz 固定频率工作
    • 输出电流高达 1.5A
    • 可调节或固定输出电压
    • VIN 范围从 2.8V 至 6.3V
    • 轻负载电流状态下进入节能模式
    • PWM 模式下的输出电压精度为 ±1.5%
    • 每个转换器的静态电流典型值为 19µA
    • 可实现 100% 占空比,以确保最低压降
  • LDO:
    • 固定输出电压
    • LDO2 上的动态电压调节
    • 20µA 静态电流
    • 200mA 最大输出电流
    • VIN 范围从 1.8V 至 6.3V
  • wLED 升压转换器:
    • 使用 I2C 进行内部调光
    • 多达 2 × 10 个 LED
    • 每个灯串高达 25mA,具有内部灌电流
  • I2C 接口
  • 10 位 A/D 转换器
  • 触摸屏界面
  • 低压锁定和电池故障比较器

TPS6507x 系列器件属于单芯片电源管理 IC (PMIC),适用于 以下便携式应用: 包含用于单节锂离子电池或锂聚合物电池的具备电源路径管理的电池充电器。该充电器既可由 USB 引脚上的 USB 端口供电,也可由连接到 AC 引脚上的壁式适配器提供的直流电压供电。三个高效 2.25MHz 降压转换器用于为一个基于处理器的系统提供内核电压、存储器和 I/O 电压。为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,这些降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。

对于低噪声 应用 这些器件可通过 I2C 接口强制进入固定频率 PWM。这些降压转换器允许使用小型电感器和电容器,可实现较小的解决方案尺寸。TPS6507x 器件还集成了两个用于实现 200mA 输出电流的通用 LDO。这两个 LDO 不仅可为 SD 卡接口和常开 电压轨供电,还可用于其他用途。每个 LDO 可在 1.8V 至 6.3V 输入电压范围内正常运行,这使得它们可以由其中一个降压转换器供电,也可以由主电池直接供电。具备两个可编程灌电流的感应升压转换器为两个白色 LED 灯串供电。

TPS6507x 器件采用间距为 0.4mm 的 48 引脚封装 (6mm × 6mm VQFN)。

TPS6507x 系列器件属于单芯片电源管理 IC (PMIC),适用于 以下便携式应用: 包含用于单节锂离子电池或锂聚合物电池的具备电源路径管理的电池充电器。该充电器既可由 USB 引脚上的 USB 端口供电,也可由连接到 AC 引脚上的壁式适配器提供的直流电压供电。三个高效 2.25MHz 降压转换器用于为一个基于处理器的系统提供内核电压、存储器和 I/O 电压。为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,这些降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。

对于低噪声 应用 这些器件可通过 I2C 接口强制进入固定频率 PWM。这些降压转换器允许使用小型电感器和电容器,可实现较小的解决方案尺寸。TPS6507x 器件还集成了两个用于实现 200mA 输出电流的通用 LDO。这两个 LDO 不仅可为 SD 卡接口和常开 电压轨供电,还可用于其他用途。每个 LDO 可在 1.8V 至 6.3V 输入电压范围内正常运行,这使得它们可以由其中一个降压转换器供电,也可以由主电池直接供电。具备两个可编程灌电流的感应升压转换器为两个白色 LED 灯串供电。

TPS6507x 器件采用间距为 0.4mm 的 48 引脚封装 (6mm × 6mm VQFN)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65070x 电源管理 IC (PMIC)(配备电池充电器、3 个降压转换器和 2 个 LDO) 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 9月 17日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) 2018年 5月 1日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
应用手册 How to Power the TPS6507x On and Off 2012年 4月 12日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Highly Integrated PMIC for Powering the SiRFatlasIV(TM) 2010年 3月 9日
应用手册 TPS6507x Device Comparison 2010年 2月 19日
设计指南 Powering OMAP35x with TPS65073x 2009年 10月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS6507XEVM-SW TPS6507xEVM Family Evaluation Software

The TPS6507x software allows you to evaluate the TPS6507x family of Power Managements ICs.

This software provides access to the devices you register and allow control of the integrate Charger, Power Path, DC/DC converter, LDO, wLED driver, Current Sinks and A/D converter.

Using this software together (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频