TPS65263EVM-645

TPS65263EVM 评估模块

TPS65263EVM-645

立即订购

概述

TPS65263EVM-645 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS65263。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可轻松评估器件特性。

特性
  • 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • Buck1:1.5V/3A;Buck2:1.2V/2A;Buck3:2.5V/2A
  • Fsw 600KHZ
  • 通过 I2C 控制的 7 位 VID 可编程输出电压,范围为 0.68V 至 1.95V
  • 180° 反相工作可最大程度降低输入滤波器要求
DC/DC converters
TPS65263 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流降压转换器,具有通过 I2C 控制的 DVS TPS65263-1Q1 4.0V 至 18V 输入、三路 3A/2A/2A 同步降压转换器 TPS65263-Q1 支持 I2C 控制的动态电压调节的 4.0V-18V 输入电压、3A/2A/2A 三路同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65263EVM-645 TPS65263EVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC578 — TPS65263EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
TPS65263 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流降压转换器,具有通过 I2C 控制的 DVS
硬件开发
评估板
TPS65263EVM-645 TPS65263EVM 评估模块
下载选项

SLVC578 TPS65263EVM GUI

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-6-4
产品
DC/DC converters
TPS65263 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流降压转换器,具有通过 I2C 控制的 DVS
硬件开发
评估板
TPS65263EVM-645 TPS65263EVM 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc578 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc578/slvc578.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC578. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65263EVM-645 PMIC with I2C Controlled DVS Evaluation Module (Rev. A) 2019-5-30
证书 TPS65263EVM-645 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频