主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS65263

正在供货

4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流降压转换器,具有通过 I2C 控制的 DVS

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00074 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00074 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 工作输入电压范围 4.5V 至 18V,连续输出电流 3A/2A/2A
  • 通过 I 2C 控制型 7 位 VID 可为每个降压转换器实现可编程输出电压范围为 0.68V 至 1.95V,阶跃为 10mV
  • I 2C 控制型 VID 电压转换压摆率
  • 通过 I 2C 可针对每个降压转换器读回电源正常状态,发出过流警告
  • 通过 I 2C 读回芯片温度警告
  • 具有支持标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz) 的 I 2C 兼容接口
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
  • 600kHz 固定频率
  • 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
  • 热过载保护
  • 工作输入电压范围 4.5V 至 18V,连续输出电流 3A/2A/2A
  • 通过 I 2C 控制型 7 位 VID 可为每个降压转换器实现可编程输出电压范围为 0.68V 至 1.95V,阶跃为 10mV
  • I 2C 控制型 VID 电压转换压摆率
  • 通过 I 2C 可针对每个降压转换器读回电源正常状态,发出过流警告
  • 通过 I 2C 读回芯片温度警告
  • 具有支持标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz) 的 I 2C 兼容接口
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
  • 600kHz 固定频率
  • 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
  • 热过载保护

TPS65263 整合了三路同步降压转换器,支持 4.5V 至 18V 宽范围输入电压,该电压范围包括大部分中间总线关闭电压为 5、9、12 或 15V 的电源总线或电池。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。该器件工作频率为 600kHz,buck1 与 buck2 和 buck3 之间 180° 异相(buck2 和 buck3 同相运行)。

每个降压转换器的初始启动电压都可通过外部反馈电阻设定。可使用 I 2C 受控 7 位 VID 对每个降压转换器的输出电压进行动态调整,范围为 0.68V 至 1.95V,步长为 10mV。可通过 I 2C 总线 3 位控制对 VID 电压转换率进行编程,以优化 VID 电压转换期间的过冲/下冲。

TPS65263 中的每个降压转换器都可通过 I 2C 加以控制,从而执行以下操作:启用/禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式 (PSM) 或轻负载条件下的强制持续电流模式 (FCC) 以及读取电源正常状态、过流警告和温度警告。

TPS65263 具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。

TPS65263 整合了三路同步降压转换器,支持 4.5V 至 18V 宽范围输入电压,该电压范围包括大部分中间总线关闭电压为 5、9、12 或 15V 的电源总线或电池。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。该器件工作频率为 600kHz,buck1 与 buck2 和 buck3 之间 180° 异相(buck2 和 buck3 同相运行)。

每个降压转换器的初始启动电压都可通过外部反馈电阻设定。可使用 I 2C 受控 7 位 VID 对每个降压转换器的输出电压进行动态调整,范围为 0.68V 至 1.95V,步长为 10mV。可通过 I 2C 总线 3 位控制对 VID 电压转换率进行编程,以优化 VID 电压转换期间的过冲/下冲。

TPS65263 中的每个降压转换器都可通过 I 2C 加以控制,从而执行以下操作:启用/禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式 (PSM) 或轻负载条件下的强制持续电流模式 (FCC) 以及读取电源正常状态、过流警告和温度警告。

TPS65263 具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65263 具有 I2C 控制型动态电压调节功能的 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 17日
应用手册 Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日
技术文章 There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 2018年 4月 17日
应用手册 TPS65250/1/2/3 LAYOUT GUIDE 2013年 1月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM 评估模块

TPS65263EVM-645 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS65263。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可轻松评估器件特性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC578 TPS65263EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

TPS65263 PSpice Average Model

SLVMAA9.ZIP (74 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS65263 TINA Average Ref Design

SLVMAE0.ZIP (383 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS65263 TINA Transient Ref design

SLVMAD8.ZIP (70 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS65263 TINA average model

SLVMAE1.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS65263 TINA transient model

SLVMAD9.ZIP (23 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS65263 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAA8A.ZIP (53 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频