TPS65321EVM
具有 EcoMode™ 和 LDO 稳压器的 TPS65321-Q1 36V 降压转换器评估模块
TPS65321EVM
概述
德州仪器 (TI) TPS65321EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS65321 开关模式电源多输出电压稳压器的运行情况和性能。
特性
- 高输入电压降压转换器
- 输入电压范围:3.6V 至 36V
- 可调降压转换器 3.2A
- 可调节的开关频率范围:100kHz 至 2.5MHz
- 可调节线性稳压器,250mA
多通道 IC (PMIC)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS65321EVM (HVL125A) User's Guide (Rev. A) | 2015-11-2 | |||
| 证书 | TPS65321EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 技术文章 | How a Wide VIN integrated buck and LDO can power your automotive system – part 2 | PDF | HTML | 2016-6-30 |