采用宽输入电压范围、280mA LDO 稳压器的汽车类 3.6V 至 36V 3.2A 降压转换器

TPS65321-Q1 不推荐用于新设计
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS65321A-Q1 正在供货 采用宽输入电压范围、280mA LDO 稳压器的汽车类 3.6V 至 36V 3.2A 降压转换器 The TPS65321A-Q1 is a replacement for the TPS65321-Q1.

产品详情

Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Microcontrollers Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 20 Iout (max) (A) 3.2 Configurability Hardware configurable Features Eco-mode, Enable, Overcurrent protection, Power good, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (mA) 0.035 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2
Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Microcontrollers Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 20 Iout (max) (A) 3.2 Configurability Hardware configurable Features Eco-mode, Enable, Overcurrent protection, Power good, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (mA) 0.035 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 一个高输入电压降压 DC/DC 转换器
    • 输入范围:3.6V 到 36V
    • 250mΩ 高侧 MOSFET
    • 最大负载电流为 3.2A,输出的可调节范围为 1.1V 到 20V
    • 可调开关频率范围为 100kHz 至 2.5MHz
    • 同步至外部时钟
    • 利用脉冲跳跃 Eco-mode™ 控制方案在轻负载条件下实现了高效率
    • 140µA 最大静态工作电流
    • 复位输出引脚(低电平有效,开漏)
  • 一个高输入电压低压降 (LDO) 稳压器
    • 输入范围:3V 到 36V
    • 空载条件下的电流能力为 280mA,静态电流典型值为 35-µA

    • IO = 200mA(典型值)下具有 300mV 低压降电压
  • 为两个稳压器提供过流保护
  • 过热保护
  • 14 引脚带散热片的薄型小尺寸 (HTSSOP) 封装,此封装具有 PowerPAD™集成电路封装
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 一个高输入电压降压 DC/DC 转换器
    • 输入范围:3.6V 到 36V
    • 250mΩ 高侧 MOSFET
    • 最大负载电流为 3.2A,输出的可调节范围为 1.1V 到 20V
    • 可调开关频率范围为 100kHz 至 2.5MHz
    • 同步至外部时钟
    • 利用脉冲跳跃 Eco-mode™ 控制方案在轻负载条件下实现了高效率
    • 140µA 最大静态工作电流
    • 复位输出引脚(低电平有效,开漏)
  • 一个高输入电压低压降 (LDO) 稳压器
    • 输入范围:3V 到 36V
    • 空载条件下的电流能力为 280mA,静态电流典型值为 35-µA

    • IO = 200mA(典型值)下具有 300mV 低压降电压
  • 为两个稳压器提供过流保护
  • 过热保护
  • 14 引脚带散热片的薄型小尺寸 (HTSSOP) 封装,此封装具有 PowerPAD™集成电路封装

TPS65321-Q1 器件结合了一个高输入电压 DC-DC 降压转换器(也称降压稳压器,其开关模式频率可调节范围为 100kHz 到 2.5MHz)和一个高输入电压 280mA 低压降 (LDO) 稳压器。降压稳压器的输入范围为 3.6V 到 36V,LDO 稳压器的输入范围为 3V 到
36 V。该降压稳压器集成一个高侧 MOSFET,带有一个低电平有效的开漏电源正常状态指示输出引脚 (nRST)。LDO 稳压器 具有 一个空载条件下典型值为 45µA 的低输入电流,同时集成一个 MOSFET。 TPS65321-Q1 的低压跟踪特性可在冷启动条件下跟踪输入电源。

降压稳压器根据系统需求提供灵活设计。外部回路补偿电路可优化转换器响应,从而达到合适的工作条件。低纹波脉冲跳跃模式将无负载输入电源电流降至不超过 140µA。

此器件内置保护 特性, 例如软启动、限流和热感应并在功耗超量的情况下关断。另外,该器件具有内部欠压锁定 (UVLO) 功能,可在电源电压过低的情况下关闭。

TPS65321-Q1 器件结合了一个高输入电压 DC-DC 降压转换器(也称降压稳压器,其开关模式频率可调节范围为 100kHz 到 2.5MHz)和一个高输入电压 280mA 低压降 (LDO) 稳压器。降压稳压器的输入范围为 3.6V 到 36V,LDO 稳压器的输入范围为 3V 到
36 V。该降压稳压器集成一个高侧 MOSFET,带有一个低电平有效的开漏电源正常状态指示输出引脚 (nRST)。LDO 稳压器 具有 一个空载条件下典型值为 45µA 的低输入电流,同时集成一个 MOSFET。 TPS65321-Q1 的低压跟踪特性可在冷启动条件下跟踪输入电源。

降压稳压器根据系统需求提供灵活设计。外部回路补偿电路可优化转换器响应,从而达到合适的工作条件。低纹波脉冲跳跃模式将无负载输入电源电流降至不超过 140µA。

此器件内置保护 特性, 例如软启动、限流和热感应并在功耗超量的情况下关断。另外,该器件具有内部欠压锁定 (UVLO) 功能,可在电源电压过低的情况下关闭。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65321-Q1 具有 Eco-mode™ 和 LDO 稳压器的 36V 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 11月 15日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点