TPS65632EVM-712
TPS65632 三路输出 AMOLED 显示器电源评估模块
TPS65632EVM-712
概述
TPS65632 旨在驱动需要 V(AVDD)、V(POS)、V(NEG) 的 AMOLED 显示屏。该器件集成了一个针对 V(POS) 的升压转换器、一个针对 V(NEG) 的反相降压-升压转换器和一个针对 V(AVDD) 的升压转换器,这些都适用于电池供电的产品。数字接口控制引脚 CTRL 可实现以数字化步骤对 V(AVDD)、V(POS) 和 V(NEG) 进行编程。TPS65632 采用全新技术,可提供出色的线路与负载调节性能。
特性
- 输入电压范围 2.9V 至 4.5V
- V(POS) 的精度为 0.5%
- 绝佳的线路瞬态响应
- V(POS)、V(NEG) 上能输出 300mA 的电流
- 采用 WQFN 封装
USB2ANY (HPA665-001)
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
立即订购并开发
评估板
TPS65632EVM-712 — TPS65632 三路输出 AMOLED 显示器电源评估模块
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC655 — TPS65632EVM GUI
SLVC655 — TPS65632EVM GUI
版本: 01.00.00.00
发布日期: 20 一月 2016
产品
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc655 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc655/slvc655.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC655. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS65632 Evaluation Module User's Guide | 2016年 1月 15日 | |||
证书 | TPS65632EVM-712 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |